PowerValue 11LI Up e PowerValue 11LI Pro offrono una protezione di alta qualità e una correzione automatica della tensione per operazioni di bassa potenza.
Il design, la tecnologia e l'esperienza di ABB nella progettazione di UPS di fascia alta sono state applicate per progettare questi UPS che offrono una protezione completa e la massima tranquillità, assicurando che le apparecchiature collegate ricevano sempre una tensione pulita, regolata e affidabile.
Entrambi gli UPS hanno molte caratteristiche in comune: Oltre ad intervenire entro 2-6 ms per fornire alimentazione in caso di perdita della rete, filtrano anche i disturbi di alimentazione in ingresso come sovratensioni, disturbi di linea o armoniche. Se il fattore di potenza in ingresso inizia a non funzionare, il software di protezione avanzata lo aggiusterà automaticamente. Un approccio plug-and-play e un'interfaccia LCD intuitiva rendono il funzionamento semplice. Le batterie interne di facile sostituzione e a tempo di funzionamento migliorato sono progettate per fornire prestazioni stabili e a bassa manutenzione per molti anni di servizio. Una suite completa di gestione delle batterie e il raffreddamento a ventola assicurano che le batterie non siano sovraccaricate e che non si sovraccarichino, non si scarichino troppo profondamente e non si surriscaldino. Una funzione integrata di avviamento a freddo permette agli UPS di avviarsi da soli - quando necessario.