Rozwiązania UPS firmy ABB w infrastrukturze kolejowej

Slider-railway-1205-465

Systemy zasilania dla branży kolejowej

Firma ABB to dostawca kompleksowych rozwiązań dla kolejnictwa. Współpracuje z firmami kolejowymi, aby produkty standardowe dostosować do indywidualnych potrzeb klientów.

Jako wiodący światowy dostawca innowacyjnych technologii dla producentów pociągów oraz operatorów linii kolejowych, firma ABB dostarcza kompleksowe produkty, systemy i usługi, które poddawane są ciągłym udoskonaleniom pod kątem taboru i infrastruktury kolejowej.

Siłą napędową kolei elektrycznych jest niezawodne źródło wysokiej jakości energii elektrycznej. Nawet najmniejsze zakłócenia w zasilaniu lub jego jakości mogą spowodować nieprawidłowe działanie całej sieci. Elektryczne rozwiązania zabezpieczeniowe ABB mają ogromne znaczenie – zapewniają odpowiednie działanie zasilania pociągów i wielu urządzeń w branży kolejowej. 

Kompleksowa seria światowej klasy zabezpieczeń elektrycznych AC i DC oraz produktów sterowniczych gwarantuje maksymalną dyspozycyjność i zwrot z inwestycji, a także obniżenie kosztów w całym okresie eksploatacji. ABB jest ekspertem w dziedzinie produkcji energii elektrycznej, posiadającym bogate doświadczenie w zakresie dużych międzynarodowych projektów inżynieryjnych. Rozumie, że do sukcesu projektu niezbędne są bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem, ciągłość działania i doskonałość operacyjna.

Kompletna obsługa ABB zintegrowanych rozwiązań kolejowych obejmuje zasilacze UPS, systemy i akumulatory DC, zespoły generatorów, urządzenia do rozkładu mocy, wykrywania pożaru, sterowania i monitorowania. ABB oferuje ponadto niezrównaną wiedzę specjalistyczną w zakresie kolejnictwa, począwszy od globalnych rozwiązań serwisowych, skończywszy na realizacji projektów „pod klucz”.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Nasza oferta

PowerValue 11RT cover page
PowerValue 11RT

Aktualności

Tematy powiązane

Loading documents
Select region / language