Demiryolu operasyonel kontrol merkezleri için UPS çözümleri

Kontrol merkezleri, önemli birer güç tüketicisidir. Herhangi bir demiryolu şirketi, çoğunlukla bir kontrol merkezinin işletilmesine bağlı olduğundan güvendiğinden, operasyonların ve trafik kontrolünün her zaman kullanılabilir olması ve de verilerin güvenilir ve aynı zamanda enerji açısından verimli bir şekilde depolanması çok önemlidir. ABB'nin kesintisiz güç kaynağı (UPS) sistemleri bunun güvencesini verir. Güvenilir bir UPS, güç kaynağı tarafında ne olursa olsun, veri merkezine sürekli ve temiz bir güç akışını garanti eder. Etkin bir UPS olmadan kontrol merkezi çalışmaz. ABB, bir dizi modüler ve bağımsız UPS çözümü sunmaktadır. Tüm bu UPS çözümleri, güç korumasına yönelik inovasyon ve teknolojilerin ön saflarında yer almakta olup sistem güvenilirliği, verimlilik, bulunabilirlik, ölçeklenebilirlik ve esneklik açısından sınıfında liderdir.
Schematic3-operational-control-centers

İlgili bağlantılar

İlgili ürünler

Loading documents
Select region / language