—
安全でコスト効率の高い
グリーン水素製造

Hydrogen_small_pictogram

私たちは、原料としての利用から輸送用燃料まで、あらゆる場面で水素の役割が期待される経済へと向かっています。水素経済とそれを支えるインフラが成長し始める中、コスト効率が良く、拡張性があり、信頼性の高い方法で、炭素ゼロの水素を製造することが課題となっています。私たちは、グリーン水素製造の主要な課題に効果的に対処するソリューションを提供し、より環境に優しい未来を共に創造するための最良のパートナーでありたいと考えています。

1

水素製造

水電解

柔軟性を制限することなく、お客さまのシステムや運用をシンプルにします

ABB独自の技術オプション、エンジニアリングサポート、実績、サービスによって、お客様の幅広い要求を満たす電解システムの構築をサポートします。

—
製品のご提案

整流器
モータ
DCS880およびACS880キャビネットコンバータは、受注生産で構成されています。DCS880およびACS880のキャビネット型整流器は受注に応じて生産します。このため、お客さまやアプリケーションの要望に応じて、複雑な要件も含めて独自のソリューションを構築することが可能です。当社の専門チームは、通常のオペレーションプロセスの中で最大のパフォーマンス、稼働時間、品質を確保するよう配慮し設計します。

DCS880

DCS880_master
サイリスタ式のDCS880は、水電解アプリケーションにおける電解プロセスの電流と電圧を正確に制御します。12パルス、24パルス、直列、並列といった様々な構成が可能であり、最大20kADC、1500VDCの幅広いレンジに対応します。

ACS880

ACS880
ACS880整流器は、水素製造のための妥協のない生産性を提供します。当社のドライブは、お客様のプロセス、自動化システム、ユーザー、ビジネス要件のすべてに適合します。ACS880整流器の構造は、操作をシンプルにし、エネルギー効率を最適化し、プロセスの出力を最大化するのに役立ちます。

モジュール型誘導モータ

Induction motor

ABBの高圧モジュール式誘導モータは、最も過酷で要求の厳しい用途において、高い効率性、信頼性、可用性を提供します。

最も実績を有するモジュール式モータのプラットフォームを基に設計されたモータは、すべての国際規格に準拠し、可変速制御にも最適化されており、製造の各段階でも厳格なテストが実施されています。

同期モータ

Synchronous motors

ABBの同期モータと発電機は、極めて高い信頼性とエネルギー効率を実現するよう設計されており、運転コスト、メンテナンスコスト、エネルギーコストの削減と環境負荷の低減に貢献します。

押出機、コンプレッサ、拡張機に最適です。低速モータと高速モータがあります。モータは、ダイレクトオンライン(直入れ)で接続するか、可変速ドライブを介して電源制御されます。

耐圧防爆モータ

3019
ABBの低圧防爆モータは、爆発性雰囲気での用途に優れた性能、信頼性、安全性を提供します。IE4 までの効率性で、内部爆発による圧力に耐え、エンクロージャの外への火炎伝播を防ぐ設計になっており、いかなる損害も発生させません。低圧防爆モータは、関連するすべての国際規格と仕様を満たし、極端な温度、腐食性粉塵や湿度などの危険な環境に耐えうる信頼性の高い動作を実現しています。

安全増防爆形モータ

3737
安全性を高めたモータは、粉塵やガス爆発のリスクに対する保護が必要なニーズに対応するように設計されています。IE2とIE3に対応し、主要規格 IECExとATEX認証に準拠し、お客様のニーズに合わせた設計が可能です。また堅牢で信頼性の高い性能と最大限の稼働時間を提供します。
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language