Menič ACH580 pre riadenie klimatizačných systémov

Komfortné riadenie a jednoduchá prevádzka vášho klimatizačného systému

Pohodlie je niečo, čo berieme za samozrejmosť v budovách, v ktorých žijeme a pracujeme. Komfort si však vyžaduje efektívne systémy, ktoré riadia vykurovanie, ventiláciu, klimatizáciu a chladenie pre zabezpečenie čistoty a správnej teploty vzduchu. Popri kvalite vzduchu je však dôležitá aj efektivita a nákladovosť prevádzky rovnako ako bezpečnosť v bežných aj rizikových podmienkach okolia.


Už polstoročia stojí ABB v popredí pri riešení otázky optimalizácie systémov HVAC za pomoci meničov. Séria frekvenčných meničov s premenlivými otáčkami ACH580 prináša kvalitu, spoľahlivosť a energetické úspory s jednoduchou údržbou.

Dôležité údaje

  • Rozsah výkonu 0.75 až 500 kW
  • Rozsah napätia 208 až 690 V
  • Stupeň krytia IP21 a IP55 pre meniče montované na stenu, IP00 a IP20 pre moduly meničov a IP21, IP42 a IP54 pre meniče inštalované do skrine
  • Všetok hardvér v jednom balíku
  • Možnosť hlavného vypínača
  • Možnosť EMC C1
  • Funkcie špecifické pre aplikácie HVAC integrované v štandarde
  • Podporuje široké spektrum komunikačných protokolov ako Modbus, BACnet a I/O možnosti
  • Intuitívny riadiaci panel s možnosťou doobjednania Bluetooth pre lepší prístup
  • Založené na plne kompatibilnej platforme ABB pre meniče
Viac informácií o sérii meničov ACH580 s ultra nízkymi harmonickými sa dozviete na tejto stránke.

Zdieľať stránku

Odkazy a materiály na stiahnutie

Loading documents