Überwachung mehrerer Standorte für Handelsketten

Chain stores_1183x353

Wie können Handelsketten von einer Cloud-basierten Lösungen profitieren?




Give your buildings a new dimension

Multi-site supervision for chain stores

Application and use case



Energie- und Ressourcenmanagement zur Kosteneinsparung im Betrieb


ABB stopwatch with forward pictogram

Bauform und Spezifikation

  • Gewährleistung einer schnellen Amortisation und Erhöhung des Verkaufs- oder Mietwertes Ihrer Anlagen
  • Erzielung der Einhaltung oder einer höheren Klasse für die Energie-Effizienz-Norm (IEC 60364-8-1)
  • Nutzung von Daten für Benchmarking, Beschleunigung und Optimierung von Design und Spezifikation

ABB hand with spanner pictrogram

Installation

  • Anschluss Ihrer elektrischen Konsole an die Cloud in nur 10 Minuten
  • Reduzierung der Verkabelung und des Installationsbedarfs um 60 %
  • Reduzierung der Konnektivitätshardware um 25 %

ABB power cable eco with leaf pictogram

Betrieb

  • Einsparung von bis zu 20 % der Wartungskosten
  • Einsparung von bis zu 20 % bei der Energiekostenrechnung
  • Vereinfachung des Anlagenmanagements: Zugriff auf die benötigten Informationen von überall und jederzeit in nur 1 Minute



Entsprechendes Angebot




Anwendungen

Select region / language