Nachrüstung und Modernisierung öffentlicher Gebäude

Public building_1183x353

Wie kann man Kosten durch die Umgestaltung eines öffentlichen Gebäudes einsparen?




Give your Buildings a new Dimension

Public buildings

Applications and use case



Energie- und Ressourcenmanagement zur Kosteneinsparung im Betrieb


ABB stopwatch with forward pictogram

Bauform und Spezifikation

  • Upgrade Ihrer bestehenden Installation auf kosteneffiziente Weise
  • Erreichen der Compliance oder einer höheren Klasse für Energieeffizienzstandards (IEC 60364-8-1)

ABB hand with spanner pictrogram

Installation

  • Upgrade mit 0 Komponentenaustausch bei Ihrer vorhandenen Installation
  • Upgrade Ihrer vorhandenen Installationen in nur 1 Tag

ABB power cable eco with leaf pictogram

Betrieb

  • Mit Einsparungen von bis zu 20 % der Wartungskosten beginnen
  • Beseitigung der Energieineffizienz um bis zu 10 %



Entsprechendes Angebot




Anwendungen

Select region / language