Verleihen Sie Ihren Gebäuden eine neue Dimension

abb_epbp_eppc_visual_1183x353

Intelligentere Gebäude nutzen digitale Lösungen und die Geräte des „Internets der Dinge“, um Echtzeitdaten, Betriebsanalysen und integrierte Anwendungen für ein nachhaltigeres und effizienteres Gebäudemanagement zu ermöglichen.

Das Konzept von ABB „Verleihen Sie Ihren Gebäuden eine neue Dimension“- #GYBND (Give Your Buildings a New Dimension) - ist ein voll skalierbares Portfolio digitaler Lösungen für Energie- und Anlagenmanagement für Gewerbe- und Industriegebäude, die unseren Kunden helfen, Energie- und Betriebskosten zu sparen.

Diese Skalierbarkeit ist ein grundlegender Vorteil für Gebäudemanager, die die Vorteile massgeschneiderter Lösungen nutzen können, um auf ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zu reagieren.




Skalierbare Lösungen für das Energie- und Anlagenmanagement für Gebäude

Was ist das?

Das GYBND-Programm von ABB bietet skalierbare Lösungen für eine Reihe von kleinen und mittleren Unternehmen, die es Elektroinstallateuren, Gebäudeeigentümern, Facility- und Energiemanagern ermöglichen, ihre Daten zu erfassen und zu visualisieren - sowohl vor Ort als auch aus der Ferne.

Wie funktioniert das?

Das Programm „Geben Sie Ihren Gebäuden eine neue Dimension“ verwendet zwei bewährte Energieüberwachungslösungen - das Stromkreisüberwachungssystem CMS-700 und den EQmatic Energieanalysator von ABB - und integriert deren Funktionalität über die ABB Ability-Cloud in das Electrical-Distribution-Control System (EDCS) des Unternehmens.

Die Architektur

GYBND_architectur_schema_fullsize
Die skalierbare Architektur bietet sowohl eingebettete als auch externe Plug & Play-Konnektivität. Die Zugangspunkte zur Cloud-Plattform sind der Ekip Com Hub und der Ekip E-Hub. Zur Vervollständigung des Portfolios arbeiten EQmatic und CMS-700 von ABB auch als Insellösungen und können über einen Webserver abgerufen werden.




Leistungsversprechen

ABB_Speed_up_your_projects_292x195

Beschleunigen Sie Ihr Projekt

  • Erhöhen Sie den Wert der Anlage um 5 %.
  • Reduzierung der Investitionen in Überwachungssysteme um 15 %.
  • Erzielen Sie höhere Energieeffizienzstandards
  • schnellere Amortisierung

ABB__Easy to Install

Einfach zu installieren

  • In nur 10 Minuten mit der Cloud verbinden
  • Reduzierung der Verkabelung um 60 % und der Komponenten für die Kommunikation um 25 %.
  • Aktualisierung der bestehenden Installation in nur 1 Tag
  • Aktualisierung ohne Austausch von Komponenten und bestehender Installation

ABB__Energy Efficiency

Energieeffizienz

  • Einsparungen bis zu 20 % bei Wartungskosten
  • Einsparungen bis zu 20 % bei Energiekosten
  • Erhalten Sie vorbeugende Warnmeldungen von einem beliebigen Ort und garantieren Sie den Betriebsablauf in 1 Minute
  • Beseitigen Sie Energie-Ineffizienz um bis zu 10 %.



Anwendungen




Das Lösungsportfolio




Dokumentation

Was gibt es Neues?

Select region / language