Teilmessung und Verzweigungsüberwachung in kleinen gewerblichen Gebäuden

comercial buildings_1183x353

Wie kann man die Energieeffizienz in Bürogebäuden mit Hilfe von Skalierbarkeit verbessern?




Give your buildings a new dimension

Commercial site

Application and use Case



Energie- und Ressourcenmanagement zur Kosteneinsparung im Betrieb


ABB stopwatch with forward pictogram

Bauform und Spezifikation

  • Gewährleistung einer schnellen Amortisierung bei gleichzeitiger Hilfe bei der Reduktion der CO2-Emission
  • Erreichbare Einhaltung der Normen für elektrische Energieeffizienz (ISO 50001

ABB hand with spanner pictrogram

Installation

  • Einfache und intuitive Verkabelung zur perfekten Anpassung der Bauform der elektrischen Verteilung
  • Reduzierung von Verkabelungs- und Installationsbedürfnissen um 60 %

ABB power cable eco with leaf pictogram

Betrieb

  • Beseitigung der Energieineffizienz um bis zu 10 %
  • Einsparungen von bis zu 20 % bei der Energiekostenrechnung



Entsprechendes Angebot




Anwendungen

Select region / language