Select Language
  • English
  • français

Coffrets APO

apo-modular-glass-reinforced-polyester-boxes-1440x600

Boîtiers modulaires en polyester

APO est une gamme complète de boîtiers modulaires faits de G.R.P. (polyester renforcé de fibre de verre).

Grâce à ce concept modulaire, il est possible de combiner les boîtiers les uns aux autres pour répondre à une grande variété d’exigences d’installation des clients.

Avantages

Flexibility-icon-390x195
Flexibilité

Permet de construire la solution d’encastrement et de protection d’appareils électriques en répondant à vos besoins particuliers du moment

easy-to-install-icon-390x195
Facile à installer

Grâce à la vaste gamme d’accessoires

security-safety-icon-390x195
Fiable

Grâce au matériau G.R.P, les températures de fonctionnement peuvent aller de -25 °C à 70 °C lors d’une utilisation continue (les températures de pointe peuvent aller jusqu’à 130 °C)

security-safety-icon2-390x195
Protection et sécurité

Grâce au très haut degré de protection IP67. Isolation de classe II (isolation double)

Caractéristiques

  • Coffrets modulaires offertes en neuf tailles; couleur gris pâle RAL 7035
  • Isolation double
  • Les boîtiers en polyester APO sont conçus à la fois pour une fixation murale qu’une fixation sur poteau
  • Tension nominale de l’isolation Ui = 1 000 VCA et 1 500 VCC
  • Températures de fonctionnement allant de -25 °C à 70 °C lors d’une utilisation continue (les températures de pointe peuvent aller jusqu’à 130 °C)
  • Approbations par UL, CSA, Lloyd et Germanisher Lloyds offertes

Spécifications techniques

  • NEMA 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13
  • Plusieurs dimensions offertes (veuillez consulter le catalogue du produit)

Certifications, classifications et normes


  • UL/CSA (homologuées cULus)
  • IEC 62208, IEC 61439-2, IEC 60529

Applications

  • Industrie lourde
  • Raffineries
  • Chantiers navals
  • Aciéries
  • Brasseries
  • Industrie pétrochimique
  • Travaux publics
  • Énergie solaire

Outils et ressources

Liens disponibles en anglais

Produits connexes

Select region / language