Convient à une variété d’applications nécessitant un coffret robuste
Grâce au matériau G.R.P, les températures de fonctionnement peuvent aller de -25 °C à 70 °C lors d’une utilisation continue; les températures de pointe peuvent aller jusqu’à 130 °C
Grâce aux matériaux sans halogène
Grâce au très haut degré de protection allant jusqu’à IP66
Revenir au sommet