Select Language
  • English
  • français

Coffrets Gemini

gemini-enclosures-1440x600

Coffrets en thermoplastique pour l’extérieur et les conditions extrêmes

Que vous soyez près de la mer ou d’une piscine, que la température soit torride ou glaciale, que l’environnement soit poussiéreux, sale ou hostile, les coffrets en thermoplastique GEMINI protègent entièrement l’intégrité de l’infrastructure du panneau de commande. 
La gamme GEMINI est développée et conçue par ABB en collaboration directe avec les constructeurs de panneaux, les installateurs et les concepteurs afin de créer des coffrets isolants pour mieux faire face aux conditions météorologiques extrêmes, représentant la meilleure solution pour les applications de distribution et d'automatisation (contrôle et commande).

Avantages

easy-to-install-icon-390x195
Facile à installer

Des solutions et composantes prêtes à l’utilisation sont offertes pour installer rapidement tous les appareils aux fins d’automatisation, de distribution, ainsi que d’automatisation et distribution combinée, sans utiliser d’outils grâce aux raccords de montage ou aux charnières préassemblée

environment-eco-icon-390x195
Écologique

Grâce à la technologie de co-injection appliquée à un matériel thermoplastique, GEMINI garantit un rendement exceptionnel et une réduction par le fait même des répercussions environnementales à la fin de sa vie utile, puisque le matériel est 100 % recyclable

Flexibility-icon-390x195
Polyvalence

Offert dans six tailles et avec une porte transparente ou sans visibilité, un cadre de distribution réglable et des socles en métal ou en plastique : Gemini s’utilise et s’adapte selon les différents besoins des clients

security-safety-icon-390x195
Protection

IP66, IK10, GWT 750°C, résistant aux rayons UV et aux produits chimiques

Caractéristiques

  • Quelques pièces seulement : raccord de montage, aucun outil requis
  • Charnières préassemblées
  • Porte avec une rotation de 180 degrés
  • Cadre avec goulotte de câblage verticale intégrée
  • Câblage frontal : aisance pour le processus de câblage
  • Une vaste gamme d’accessoires pour les applications d’automatisation et de distribution

Spécifications techniques

  • NEMA 1, 3R, 4, 4X et 12
  • Plusieurs dimensions offertes (veuillez consulter le catalogue du produit)

Certifications, classifications et normes


  • UL/CSA (homologuées cULus)
  • IEC 62208, IEC 61439-1, IEC 60529

Applications

  • Panneaux de contrôle et de commande
  • Énergie solaire (boîtes de raccordement)
  • Serres
  • Usines chimiques

Outils et ressources

Liens disponibles en anglais

Produits connexes

Select region / language