Select Language
  • English
  • français

Coffrets SRX

srx-enclosure_1440x600

Boîtiers en acier inoxydable

La gamme de coffrets SRX fournit une offre complète de coffrets monobloc en acier inoxydable pour la construction de panneaux de commutation de petite et moyenne taille, particulièrement pour des fins de contrôle, de commande ou de distribution. 

 

L'acier inoxydable AISI 304 permet d'installer les armoires à l'intérieur ou à l'extérieur en les fixant au mur ou au sol. Les coffrets automatisés SRX ont été spécialement conçus pour des applications suivant des normes élevées en matière d’hygiène et de résistance à la corrosion. Ils sont fournis avec une porte sans visibilité et une plaque de montage, ou alors avec une porte en vitre. Le vaste éventail d’accessoires et de composantes pour le rail DIN rend possible la personnalisation des coffrets SRX pour répondre à des exigences précises d’automatisation.

Avantages

security-safety-icon-390x195
Hygiénique

Répond à des normes élevées en matière d’hygiène et de corrosion

reliable-in-extreme-conditions390x195
Imperméable

Il est possible de les utiliser pour une installation intérieure comme extérieure grâce à une construction soudée et durable

easy-to-install-icon-390x195
Facilité d’installation

Installation conviviale et polyvalente

Caractéristiques

  • Les coffrets AISI 304 en acier inoxydable avec une porte sans visibilité sont fournies avec une plaque interne en tôle métallique galvanisée
  • Degré de protection conforme aux normes IP66 et NEMA 4X (UL)
  • Installation possible sur une fausse-entrée ou une plaque de fixation rainurée, ou alors sur un rail DIN combiné à divers panneaux modulaires à charnières
  • Options de montage : soit au mur à l’aide de supports spéciaux, ou alors au sol à l’aide d’un socle de 3,94 po de hauteur
  • Conformité aux normes nationales et internationales, particulièrement les normes IEC EN 61439-1 et 2
  • Cote de résistance mécanique : IK10 pour la version avec porte sans visibilité, IK09 pour la version avec porte en vitre (IEC 62262)

Spécifications techniques

  • NEMA 1, 3R, 4, 4X, 12
  • EX II 3 G D
  • Plusieurs dimensions offertes (veuillez consulter le catalogue du produit)

Certifications, classifications et normes


  • UL/CSA (homologuées cULus)
  • IEC 62208, IEC 61439-1-2

Applications

  • Installations extérieures (usines pétrochimiques, pétrole et gaz, fermes solaires)
  • Applications intérieures (usines d’alimentation et boisson, de produits laitiers, de tabac, de produits chimiques et de produits pharmaceutiques, hôpitaux)
  • Télécommunications
  • Distribution électrique (panneaux de commande)

Outils et ressources

Liens disponibles en anglais

Produits connexes

Select region / language