ABB offre un assortiment de coffrets et d’accessoires de première qualité partout où l’énergie électrique doit être distribuée, mesurée et contrôlée à partir de panneaux de distribution principaux, par l’entremise de panneaux de distribution secondaires, pour une distribution finale à la plus petite unité de consommation. Ils sont offerts dans différentes tailles, au sol ou par fixation murale, encastrés ou non et faits de thermoplastiques recyclables à 100 % ou d’acier inoxydable.
Notre vaste gamme de coffrets peut répondre aux diverses exigences de nos clients à travers le monde, y compris la disponibilité à l’échelle mondiale et les exigences des marchés locaux. Que ce soit des maisons unifamiliales ou des propriétés multirésidentielles, en passant par des bâtiments commerciaux, des infrastructures et des applications industrielles, les coffrets d’ABB offrent une solution simple, rapide et flexible qui respecte les normes internationales et les normes sectorielles.