Select Language
  • English
  • français

Coffrets SR2

sr2-metal-boxes-1440x600

Boîtiers métalliques

Les coffrets SR2 forment une gamme complète de structures monobloc pour la construction de panneaux électriques de petite et moyenne taille, pour le contrôle et la commande ou alors pour les petites applications de distribution. 

Ils sont particulièrement utilisés dans les panneaux de machines intégrées, les panneaux de commutation des chaufferies, le contrôle des pompes et dans toutes les situations liées aux applications d'automatisation où un classement IP élevé est nécessaire.

Les coffrets SR2 peuvent également être utilisés pour des panneaux de distribution secondaires grâce à la possibilité d’installer une gamme complète d’appareils et de commutateurs modulaires sur un rail DIN combinée à des panneaux frontaux prépercés à charnières dans les dimensions de 400, 600 et 800 mm.

Avantages

wide-range-icon-390x195
Vaste gamme

De nombreuses dimensions offertes

Flexibility-icon-390x195
Polyvalence

Grâce à la réversibilité complète du coffret, il est possible d’ouvrir la porte à partir de la droite ou de la gauche, ainsi que d’avoir un assemblage superposé de deux coffrets

thumbs-up-icon-390x195
Facilité d’utilisation

Offre la possibilité d’installer tous les appareils et commutateurs modulaires sur un rail DIN combiné à un panneau modulaire à charnière

security-safety-icon-390x195
Protection

Niveau de protection très élevé (IP65, IK10, parfait pour les installations extérieures)

Caractéristiques

  • La plaque interne est en tôle galvanisée de 20/10 d’épaisseur sur la profondeur
  • Plaque de raccordement à vis du câble (supérieure et inférieure) en tôle galvanisée 15/10 avec un joint d’étanchéité appliqué à l’intérieur
  • La couleur standard est un gris RAL 7035 texturé; il est possible de commander, sur demande, le coffret SR2 dans une vaste gamme de couleurs RAL (voir les indications dans le catalogue)
  • Portes sans visibilité et en vitre offertes
  • La porte est fournie avec la trousse (un seul code) pour réduire la quantité d’articles à gérer
  • Conforme aux normes UL508A, CSA C22.2, IEC 62208 et IEC 61439-1-2

Spécifications techniques

  • NEMA 1, 3R et 12 (IP65)
  • EX II 3 G D
  • Plusieurs dimensions offertes (veuillez consulter le catalogue du produit)

Certifications, classifications et normes


  • UL/CSA (homologuées cULus)
  • IEC 62208, IEC 61439-1-2

Applications

  • Installations extérieures
  • Applications intérieures (panneaux de contrôle)
  • Télécommunications
  • Distribution électrique

Outils et ressources

Liens disponibles en anglais

Produits connexes

Select region / language