Βιομηχανικός ρυθμιστής στροφών ACS6080

Υψηλές επιδόσεις σε σημαντικές εφαρμογές με τον πλήρως συμβατό ρυθμιστή στροφών μέσης τάσης ACS6080

Η διαχείριση απαιτητικών διεργασιών στη βιομηχανία, απαιτεί έλεγχο υψηλής απόδοσης στους κινητήρες, ώστε να εξασφαλιστούν υψηλές επιδόσεις στις εγκαταστάσεις, καλύτερη ποιότητα και αυξημένο κέρδος. Ο ρυθμιστής στροφών ACS6080 ανταποκρίνεται σε αυτές τις απαιτήσεις, διατηρώντας τον ίδιο εξαιρετικά αξιόπιστο εξοπλισμό με τον προκάτοχό του, τον ACS6000, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει την καινοτόμα τεχνολογία ελέγχου MP3C.

Οι πλήρως συμβατοί ρυθμιστές στροφών μέσης τάσης ACS6080, προσφέρουν εύρος ισχύος από 5 MW έως 36 MW και είναι κατάλληλοι για εφαρμογές σε βιομηχανικές διεργασίες, καθώς και για ειδικές εφαρμογές. Όπως και ο προκάτοχός του, ο ACS6080 βασίζεται στον αρθρωτό σχεδιασμό ο οποίος επιτρέπει τη διαμόρφωση του ρυθμιστή για έλεγχο εφαρμογών, που περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους κινητήρες, και την προσαρμογή του για την ικανοποίηση ιδιαίτερων απαιτήσεων. Χάρη στον σχεδιασμό για ανθεκτικότητα σε τόξο και στα πιστοποιημένα λειτουργικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, επιτυγχάνονται εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ασφαλείας, τόσο για το προσωπικό, όσο και για τον εξοπλισμό σας.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στη νέα μέθοδο ελέγχου κινητήρων MP3C
  • Ευέλικτος αρθρωτός σχεδιασμός για εξατομικευμένες λύσεις, εύκολη ενσωμάτωση στην εγκατάσταση για χρήση σε εφαρμογές ενός ή περισσότερων κινητήρων
  • Υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας προσωπικού
  • Πλήρης συμβατότητα
  • Υψηλή αξιοπιστία χάρη στον δοκιμασμένο και αποδεδειγμένα αποδοτικό σχεδιασμό και στον μικρό αριθμό εξαρτημάτων
  • Υπηρεσίες ABB AbilityTM και δυνατότητα σύνδεσης του ρυθμιστή στο cloud
  • Ομοιόμορφος συντελεστής ισχύος δικτύου σε όλο το φάσμα ταχυτήτων
  • Εξειδικευμένα χαρακτηριστικά για διαφορετικές βιομηχανίες
  • Εύρος ισχύος από 5.0 έως 36.0 MW

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και διαθέσιμα αρχεία

Σχετικές βιομηχανίες και εφαρμογές

Loading documents
Select region / language