MicroFlex analog

Sencillo convertidor AC servo

MicroFlex Analog es un convertidor servo compacto, disponible para funcionamiento monofásico de 110-230VAC o trifásico a 230VAC en rangos de corrientes de 3, 6 y 9A.

MicroFlex Analog proporciona un control de alto rendimiento para servomotores de CA lineales y rotatorios.

La realimentación del motor es programable por software, aceptando encoder, SSI (Interfaz serie síncrona) o sensor de efecto Hall. Selección de realimentación resolver como una opción de ajuste de fábrica.

Los motores se pueden sintonizar usando las herramientas  de software intuitivas, MINT Workbench, que proporciona capacidades de sintonización completamente automática y configuración basada en asistente. Las capacidades extendidas incluyen filtros elimina banda programables para reducir o eliminar la resonancia en una máquina.

  • Servo motores AC.
  • Control tanto para motores rotativos y lineales.
  • Operación monofásica 115-230 VAC o trifásica 230 VAC
  • 3, 6 o 9 Amp continúa con sobrecarga de 200% durante 0.5 segundos.
  • Software de encoder seleccionable, SSI (Interfaz serie síncrona) o sensor de efecto hall.
  • Realimentación de resolver opcional
  • Salida de encoder simulada
  • Salida de encoder simulado
MIcroFlex_Analog

¿Necesita más información?

Destacados

Oferta

Descubra más sobre MicroFlex e100


Información e ingeniería sobre MicroFlex analog


Descubra más sobre MicroFlex


Servicios, formación y productos relacionados


Industrias y aplicaciones

Loading documents
Select region / language