NextMove ESB-2

Controlador de movimiento de 8 ejes montado en panel

NextMove ESB-2 es un controlador de movimiento montado en un panel compacto para el control de hasta 8 ejes, 4 servos y 4 accionamientos graduales en bucle abierto. NextMove ESB-2, combinado con la programación de movimiento MINT, proporciona un controlador de movimiento flexible y de alta velocidad. Las E/S integradas permiten controlar muchas piezas de la máquina. Esta capacidad puede ampliarse con la gama de módulos de E/S CAN de ABB, que funcionan con el bus CAN o, alternativamente, con dispositivos CANopen conforme al perfil de E/S de la norma DS401.

MINT ofrece programación versátil, BASIC multitarea o componentes ActiveX suministrados para interfaces basadas en PC, y es compatible con nuestro CAD MintNC 2.5 para la solución de movimiento.

Características

  • MINT multitarea o programación C integrada
  • Suministrado con herramientas de programación Active X y de configuración gratuitas.
  • Control de hasta 8 ejes, 4 servos y 4 accionamientos graduales en bucle abierto.
  • Interfaz CAN para ampliación de E/S y HMI
  • Las E/S digitales y analógicas integradas permiten controlar muchas piezas de la máquina.
  • 4 entradas de registro de alta velocidad para un posicionamiento basado en entradas repetibles y de alta precisión

¿Necesita más información?

Oferta

Learn more about NextMove ESB-2


Información e ingeniería sobre NextMove ESB-2


Servicios, formación y productos relacionados


Industrias y aplicaciones

Loading documents