Profitieren Sie gleich doppelt beim Ausbau Ihrer Ladestation

Ladestation-Foerderung


Die Anzahl und Vielfalt von Elektrofahrzeugen steigt in der Schweiz rasant an - somit auch der Bedarf an intelligenten Lösungen für Mehrfamilienhäuser. Mehr und mehr Gemeinden und Kantone unterstützen die Finanzierung von privaten Ladestationen mit Fördergeldern, um nachhaltige und zukunftsweisende Technologien zu unterstützen.

Auch ABB, führende Herstellerin von Ladestationen in Europa, baut konsequent ihr Sortiment aus, um den sich schnell ändernden Bedürfnissen gerecht zu werden. In diesem Rahmen will ABB Schweiz mit der Neueinführung von zwei Ladestationen und einer speziellen Aktion die Elektromobilität in der Schweiz vorantreiben.


Bis zum 30. Juni 2022 erhalten Sie 15% Rabatt


Der Kanton Luzern unterstützt die Installation von privaten Ladestationen in Mehrfamilienhäusern mit bis zu 900 CHF pro Ladepunkt. Auch ABB unterstützt dieses Vorhaben. Bis zum 30. Juni 2022 erhalten Sie deshalb zusätzlich 15% Rabatt auf Ladestationen, die Sie über unseren Partner Invisia beziehen. Füllen Sie dazu das Formular aus, damit Invisia Sie kontaktieren kann.



ZUM WEBFORMULAR


ABB und Invisia


ABB und Invisia spannen zusammen, wenn es um Last- und erweiterte Energiemanagement-Anlagen geht. Die modular aufgebaute Lösung bietet spannende Möglichkeiten für Elektroinstallateure, das System auch komplett selbst zu konfigurieren.

invisia-3



Lernen Sie die neue Variante der Terra AC kennen


Standard-Features

  • Beste Konnektivität über Bluetooth, WLAN und LAN
  • Einfache Inbetriebnahme über die TerraConfig App
  • 11 oder 22 kW Ladeleistung mit Kabel
  • IP54-Schutz zur Installation im Aussenbereich
  • Möglichkeit zur Erweiterung mit einem Lastmanagementsystem


Neue Features

  • Display mit gut ablesbaren Informationen zum Ladevorgang und zur bezogenen Leistung
  • MID-Zertifizierung: Erfüllt alle legalen Anforderungen zur Verrechnung der Ladevorgänge
  • Modbus-TCP/IP-Schnittstelle
  • 2 x Ethernet zum einfachen Abschlaufen des Netzwerkes
9PAA00000043602_400x400


Rund um die Terra AC



Wichtige Manuals und Broschüren



Weitere Informationen



Select region / language