Panto Down
ABB offre una soluzione di ricarica a pantografo ideale per caricare gli autobus elettrici in modo completamente automatizzato, con protocollo OppCharge.
Con tempi di ricarica da 3 a 6 minuti, il sistema può integrarsi facilmente nelle operazioni esistenti, garantendo un transito pubblico a zero emissioni di giorno, senza incidere sull’operatività del percorso.
Vantaggi:
- Ricarica veloce con un'ampia gamma di livelli di potenza, per soddisfare le esigenze di ricarica che meglio si adattano al vostro programma operativo.
- Elevato tempo di attività, grazie al design robusto, alla diagnostica remota e agli strumenti di gestione.
- Ricarica autobus di diverse marche con lo stesso caricabatterie, seguendo gli standard internazionali e i test interrop completi.
Caratteristiche:
- Gamma di tensione da 150-850 V
- Gamma di potenza da 150-300-450-600 kW
- Collegamento sicuro e affidabile completamente automatizzato