Terra DC a parete Wallbox

Terra DC a parete

Ricarica veloce, ingombro ultracompatto: scopri la soluzione per aziende, supermercati e parcheggi urbani. 

Vantaggi che caricano:

Compatibilita
Compatibile con tutti i veicoli elettrici
Gestione dinamica
Ricarica veloce “High Voltage”
Assistenza da remoto
Assistenza da remoto via Cloud
Design ultracompatto
Design ultracompatto

Scopri tutte le caratteristiche di Terra DC Wallbox

Terra DC Wallbox

Funzionalità

  • Flessibilità
    Compatibilità con tutte le tipologie di autoveicoli, anche veicoli pesanti e di futura generazione;
    Ampia gamma di servizi di connettività
    Possibilità di ricevere aggiornamenti da remoto
    Adatto per installazioni ad uso interno ed esterno: IP54
  • Intelligenza
    Terra DC wallbox è l'investimento intelligente per la mobilità elettrica. Sviluppata insieme ai principali produttori di veicoli elettrici, offre ricariche veloci in un ingombro ridotto.
  • Sicurezza
    Soddisfa i più alti standard di sicurezza, comprovati da test di certificazione indipendenti in tutto il mondo. Ideale anche per uso residenziale.

Dati tecnici

  • Tipo di connettore
    Cavo con connettore CCS Combo – 2
    Cavo con connettore CHAdeMO
  • Potenza
    Massima potenza di uscita: 22,5 kW
    (24 kWp)
    Range di tensione in uscita per ricarica: CCS-2: 150 – 920 V c.c.; CHAdeMO: 150–500 V c.c.
    Massima corrente di ricarica: 60 A
  • Connettività
    GSM / 3G (opzione 4G)
    Ethernet
    RFID
    OCPP

In connessione con le tue esigenze

Con i nostri servizi digitali, le app e gli strumenti di monitoraggio, puoi gestire tutto in modo semplice e rapido.
Attiva e configura
Monitora e gestisci
Evolvi il controllo
Gestisci le stazioni in DC
terraconfig

Attiva e configura

Con ABB TerraConfig App, per installatori, configuri e metti in funzione la stazione di ricarica Terra AC Wallbox semplicemente. L’app permette di regolare la potenza di carica, impostare la modalità di autenticazione, configurare la comunicazione con piattaforme di terze parti e ulteriori funzionalità.



apple_storeandroid_store
chargersync

Monitora e gestisci

Scarica l’applicazione mobile ABB ChargerSync App, per utenti finali.
Puoi configurare e gestire da remoto il Wallbox, impostare il costo dell’energia in fasce orarie e decidere il livello massimo di potenza, secondo le tue necessità. In più, ricevi in automatico report con dati di consumo. Queste sono solo alcune tra le tante funzionalità disponibili. 



apple_storeandroid_store
chargersyncwebportal

Evolvi il controllo

ABB ChargerSync Web Portal è il portale dedicato agli utenti finali, per gestire e tenere monitorato il parco installato di stazioni Terra AC wallbox, anche da remoto. Uno strumento avanzato e innovativo, un'evoluzione dell’app.

Come attivare il tuo profilo sul Portale ABB:

  1. Accedi alla pagina: abb.admin.chargerdot.com
  2. Registrati e lascia i tuoi dati
  3. Attendi la mail con login e password
  4. Entra sul portale e segui la procedura guidata

Ricorda che la Wallbox deve essere collegata in rete.

Gestisci le stazioni

Gestisci e monitora le stazioni di ricarica in DC

ABB EV Charger Portal semplifica la gestione e il monitoraggio delle stazioni di ricarica DC. Grazie ai servizi di connettività Asset è infatti possibile: attivare la connessione internet, mantenere costantemente aggiornate le stazioni, monitorare i dati di utilizzo, configurare i parametri di funzionamento e ridurre i tempi di intervento.

Esplora la gamma

 

Scegli un’offerta su misura

 

 

Footer Mobilita aumentata

Scopri la Mobilità Aumentata di ABB

 

Inizia subito a realizzare la tua infrastruttura di ricarica

Contattaci per un supporto tecnico o commerciale, è gratis e senza impegno.

Contattaci
Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language