Stazioni di ricarica DC a pantografo

DC a pantografo

La soluzione per bus elettrici che offre la ricarica ad alta potenza con connessione automatica al tetto del veicolo. 

Vantaggi che caricano:

Sicurezza
Collegamento sicuro e automatizzato
Ricarica veloce
Tempi di ricarica da 3 a 6 minuti
Monitoraggio
Diagnostica e gestione da remoto
Design modulare
Design modulare con potenza di ricarica fino a 450kW

Scopri tutte le caratteristiche di Terra HVC-Opportunity

Terra HVC-Opportunity

 

Funzionalità

  • Facile integrabilità in linee bus esistenti (il pantografo inverso consente l’uso di un’interfaccia economica e leggera sul tetto del bus).
  • Operatività ottimale, elevata continuità operativa e assistenza rapida.
  • Compatibilità con veicoli di diverse marche e modelli.
  • In linea con lo standard internazionale IEC 61851-23.

Panto Down

Soluzione di ricarica a pantografo ideale per caricare gli autobus elettrici in modo completamente automatizzato, con protocollo OppCharge.
Con tempi di ricarica da 3 a 6 minuti, il sistema può integrarsi facilmente nelle operazioni esistenti, garantendo un transito pubblico a zero emissioni di giorno, senza incidere sull’operatività del percorso.

Vantaggi:

  • Ricarica veloce con un'ampia gamma di livelli di potenza.
  • Elevato tempo di attività, grazie al design robusto, diagnostica remota e strumenti di gestione.
  • Ricarica autobus di diverse marche con lo stesso caricabatterie.

Caratteristiche:

  • Gamma di tensione da 150-850 V.
  • Gamma di potenza da 150-300-450-600 kW.
  • Collegamento sicuro e affidabile completamente automatizzato.

Panto Up

ABB offre una soluzione ideale di pantografo per autobus elettrici dotata di un pantografo montato sul tetto.
Questo sistema permette di caricare grandi flotte di autobus elettrici durante la notte in una gamma di 50-150 kW per veicolo e durante il giorno con 150 kW fino a 600 kW per la ricarica di opportunità.

Vantaggi:

  • Ricarica veloce con un'ampia gamma di livelli di potenza
  • Elevato tempo di attività, grazie a: design robusto, diagnostica remota e strumenti di gestione.
  • Ricarica autobus di marche diverse con lo stesso caricabatterie, seguendo gli standard internazionali e i test interoperabilità completi. 

Caratteristiche:

  • Gamma di tensione da 150-850 V.
  • Gamma di potenza di 50-100-150 kW per la ricarica notturna.
  • Ricarica sequenziale con fino a 3 prese per la ricarica notturna.
  • Gamma di potenza di 150-300-450-600 kW per la ricarica di opportunità.

In connessione con le tue esigenze

Con i nostri servizi digitali, le app e gli strumenti di monitoraggio, puoi gestire tutto in modo semplice e rapido.
Attiva e configura
Monitora e gestisci
Evolvi il controllo
Gestisci le stazioni in DC
terraconfig

Attiva e configura

Con ABB TerraConfig App, per installatori, configuri e metti in funzione la stazione di ricarica Terra AC Wallbox semplicemente. L’app permette di regolare la potenza di carica, impostare la modalità di autenticazione, configurare la comunicazione con piattaforme di terze parti e ulteriori funzionalità.



apple_storeandroid_store
chargersync

Monitora e gestisci

Scarica l’applicazione mobile ABB ChargerSync App, per utenti finali.
Puoi configurare e gestire da remoto il Wallbox, impostare il costo dell’energia in fasce orarie e decidere il livello massimo di potenza, secondo le tue necessità. In più, ricevi in automatico report con dati di consumo. Queste sono solo alcune tra le tante funzionalità disponibili. 



apple_storeandroid_store
chargersyncwebportal

Evolvi il controllo

ABB ChargerSync Web Portal è il portale dedicato agli utenti finali, per gestire e tenere monitorato il parco installato di stazioni Terra AC wallbox, anche da remoto. Uno strumento avanzato e innovativo, un'evoluzione dell’app.

Come attivare il tuo profilo sul Portale ABB:

  1. Accedi alla pagina: abb.admin.chargerdot.com
  2. Registrati e lascia i tuoi dati
  3. Attendi la mail con login e password
  4. Entra sul portale e segui la procedura guidata

Ricorda che la Wallbox deve essere collegata in rete.

Gestisci le stazioni

Gestisci e monitora le stazioni di ricarica in DC

ABB EV Charger Portal semplifica la gestione e il monitoraggio delle stazioni di ricarica DC. Grazie ai servizi di connettività Asset è infatti possibile: attivare la connessione internet, mantenere costantemente aggiornate le stazioni, monitorare i dati di utilizzo, configurare i parametri di funzionamento e ridurre i tempi di intervento.

Esplora la gamma

 

Scegli un’offerta su misura

 

 

Footer Mobilita aumentata

Scopri la Mobilità Aumentata di ABB

 

Inizia subito a realizzare la tua infrastruttura di ricarica

Contattaci per un supporto tecnico o commerciale, è gratis e senza impegno.

Contattaci
Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language