Uutinen 2024-04-16 ABB lanseeraa innovatiivisen aurinkokäyttöisen taajuusmuuttajan vastuulliseen veden pumppaamiseen Aurinkosähköllä toimivien vedenpumppausjärjestelmien merkitys ympäri maailmaa kasvaa jatkuvasti. Ne ovat keskeisiä vedenpumppaukseen liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Ne sopivat myös alueille, joilla ei ole sähköverkkoa ja joilla pitää luotettavasti saada maataloudelle kasteluvettä sekä karjalle ja ihmisille juomavettä. ABB:n uuden sukupolven ACQ80-taajuusmuuttaja on suunniteltu
Uutinen 2024-04-05 ABB E-mobility ja MAN esittelevät ensimmäistä kertaa eTruckin latausta megawatin teholla ABB E-mobility ja MAN Truck & Bus järjestivät megawattilatausjärjestelmän (MCS) ensiesittelyn, jossa Baijerin osavaltion pääministeri Markus Söder oli läsnä. MAN eTruck -kuorma-autoa ladattiin yli 700 kilowatin teholla ja 1 000 ampeerin virralla ABB E-mobilityn MCS-latausasemalla. Baijerin osavaltion pääministeri Markus Söder sanoo: ”Baijeri on matkalla kohti tulevaisuuden liikkuvuutta: MANin
Uutinen 2024-03-25 ABB:n taajuusmuuttajat täyttävät kylmäainestandardien vaatimukset ja varmistavat käyttöturvallisuuden ABB Drives on saavuttanut tärkeän virstanpylvään, joka liittyy jäähdytyssektorin koneenrakentajien tarpeisiin. LVI-, kone- ja yleistaajuusmuuttajamme täyttävät nyt IEC Ul60335-2-40:n vaatimukset, ja niitä voidaan käyttää A2L- ja A3-kylmäaineita käyttävissä järjestelmissä.
Uutinen 2024-03-25 Työntekijät edistävät matkaa kohti nollapäästöjä ABB:llä Vaasassa Tiimit Vaasassa ovat saavuttaneet 1400 tonnin hiilidioksidipäästöjen vähennyksen Scope 1 & 2 -luokan päästöissään vuoteen 2019 verrattuna osana ABB:n Mission to Zero™ -hanketta. Yhtymän kattava kestävän kehityksen kulttuuri, laaja-alainen työ energiatehokkuuden parantamiseksi ja investoinnit vihreään energiaan tuottavat merkittäviä edistysaskelia kohti nollapäästötilannetta. Mission to Zero™ on
Artikkeli 2024-03-12 Metsä Fibre rakensi huipputehokkaan sahan tiiviillä yhteistyöllä – ABB mukana sähkönjakelusta robotteihin asti Mäntytukit vilahtelevat näytöillä, joita on keskusvalvomossa lähes katkeamattomana ketjuna tai pikemminkin kehänä. Ilman tukkinäkymää valvomossa olisi vaikea uskoa, että tämä automaattisesti ympäri vuorokauden toimiva laitos on todellakin saha. Matka tukista sahatavaraksi kestää reilun minuutin, ja sen aikana kertyy jokaisesta tuotteesta dataa, jota käytetään laadun ja suorituskyvyn seurantaan ja
Uutinen 2024-03-01 ABB ja CERN tunnistivat mahdollisuuden 17,4 prosentin energiansäästöön jäähdytys- ja ilmanvaihtomoottoreissa ABB ja Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN ovat havainneet merkittävän energiansäästöpotentiaalin strategisessa tutkimuskumppanuudessa, jossa keskitytään jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmään yhdessä maailman johtavista hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksista Sveitsin Genevessä. Tutkimukseen kuului energiatehokkuuskartoituksia, joiden avulla havaittiin 800 moottorin kalustossa 17,4 prosentin
Uutinen 2024-01-25 93 % Suomen teollisuusyrityksistä kärsii resurssien niukkuudesta, joten kiertotaloutta tarvitaan ABB Motionin uusi raportti, ”Circularity: No Time to Waste”, paljastaa, että 93 % Suomen teollisuusyrityksistä kärsii resurssien niukkuudesta ja 69 % aikoo lisätä investointejaan kiertotalouden hankkeisiin seuraavan kolmen vuoden aikana. Resursseista eniten pulaa on työvoimasta (34 %), ja sen perässä tulevat energia (33 %), metallit (31 %) ja sähkökomponentit ja vesi (31 %). 27 % yrityksistä
Artikkeli 2024-01-18 Kerrostaloasunnon remontissa ABB:n free@home-kotiautomaatio nosti asumismukavuuden, turvallisuuden ja energiatehokkuuden uudelle tasolle Rovaniemellä sijaitseva kattohuoneisto remontoitiin täydellisesti uuteen uskoon. Kun remonttiin sisältyi myös sähköremontti, asunnon omistaja innostui lisäämään myös asuntonsa älykkyyttä. Kotiautomaatiojärjestelmäksi valikoitui ABB-free@home sen helppokäyttöisyyden ja skaalautuvuuden ansiosta.
Artikkeli 2023-12-11 Vaasan Lindparkenissa eletään mukavan kestävästi ABB:n KNX-kiinteistöautomaation avulla Täydellisen remontoinnin läpikäyneessä talossa asukkaat asuvat energiatehokkaasti ja kestävästi.
Uutinen 2023-12-08 ABB:n energiakatselmukset teollisuussähkömoottoreille paljastivat mahdollisuuden 2,1 TWh:n kokonaissäästöihin • Yli 2 000 moottorikäyttöisen järjestelmän katselmuksissa havaittiin, että keskimääräinen energiansäästöpotentiaali moottoria kohti on 31 prosenttia • Koko käyttöiän aikana energiasäästöt vastaavat 1,25 miljoonan kotitalouden vuosittaista käyttöä* • Jopa 1,5 miljoonan tonnin hiilidioksidisäästöt ja vain kolmen kuukauden takaisinmaksuaika alueellisen energiapaletin ja kustannusten mukaan