Legyen szó kismegszakítóról, áramvédőről, fogyasztásmérőről vagy ezek korszerű irányításáról, az ABB kisfeszültségű megoldásai és rendszerei a világ minden táján és a legkülönfélébb ipari szegmensekben szavatoltak sikert az elmúlt években. Kisfeszültségű termékeink az esetek többségében a folyamatos energiaellátás tudatos menedzselését, a gazdasági károkat okozó kiesések csökkentését, valamint az energiafogyasztás hatékonyságának mérését hivatottak biztosítani. Csokorba gyűjtöttük ezeket a projekteket, és izgalmas válogatást készítettünk belőle. Kellemes utazást kívánunk ezen az iparágakat átszelő hullámvasúton!
Kell egy kis feszültség… avagy mit jelent a kisfeszültség?
Általában háztartások, kisvállalkozások és intézményi felhasználók villamos energia igényét elégítik ki a kisfeszültségű rendszerek. Olyan berendezések köthetők ehhez a kategóriához, amelyek vezetői között 50-1000V feszültség tapasztalható, közvetlenül földelt berendezés esetén pedig az egyik vezető és a föld közötti feszültség is legfeljebb 600V. Joggal merülhet tehát fel a kérdés, hogy mi köze az ipar szereplőinek a háztartásokra tervezett rendszerekhez?
Kisfeszültség nagyfelhasználóknak
Bár a kisfeszültségű berendezéseket elsősorban a kisfelhasználók, háztartások és intézmények alkalmazzák, ezek a rendszerek széles integrálási lehetőségeket kínálnak az ipar szegmensei számára is. Figyelemre méltó az elmúlt években megvalósult ipari projektek volumene és változatossága, ami bizonyítja, hogy az alkalmazási lehetőségek tárháza rendkívül széles. Érdemes tehát tisztában lennünk ezekkel az opciókkal, és bízunk benne, hogy az itt felsorolt példák akár még új ötletekkel is szolgálhatnak a különböző szektorok jövőbeli terveire nézve. Mi pedig örömmel állunk elébe a közös munkának és együtt gondolkodásnak.
- Intelligens rendszerek egy hatalmas ipari parkban, Kínában
Egy kínai szabadkereskedelmi zónában található 10 négyzetkilométer területű intelligens ipari parkban a villamosenergia-ellátás stabilitását és az elosztás vezérlésének korszerűsítését végezte az ABB.
A projekt keretében telepített, digitális kommunikációs módszerrel csatlakoztatott Emax 2 kisfeszültségű, légszigetelésű megszakítók biztosítják az intelligens villamosenergia-elosztó rendszerek csatlakozását. Segítségükkel megvalósult a folyamatos valós idejű berendezés-felügyelet, ami az esetleges hibák esetén történő korai figyelmeztetések által lehetővé teszi a megbízhatósági szint növekedését, a mobil üzemeltetést és karbantartást, valamint ezek hatására a villamos energia költségek is racionalizálhatók.
Figyelemre méltó, hogy a mai napig világszerte több mint 1 millió Emax megszakítót telepítettünk már különböző ABB projektek keretében.
- Modulárisan felépített adatközpontok kisfeszültségű megoldásai
Egy nemrég készült nemzetközi tanulmány kimutatta, hogy míg az adatközpontok kapacitása 2010 és 2018 között a hatszorosára növekedett, addig az energiaáramuk csupán 6%-kal nőtt. Ehhez a sikerhez a különböző kismegszakítók, áramvédők és szünetmentes áramforrások telepítésén keresztül az ABB piacvezető intelligens elektromos rendszerei is hozzájárultak.
Az ABB – hitvallása szerint – mindig az adatközpontok aktuális méreteinek megfelelő termékeket (pl. tápegységeket) biztosítja, amelyek a rugalmas méretezésnek és cserélhetőségnek köszönhetően folyamatosan a kívánt kapacitáshoz igazíthatók. Ez a fajta flexibilitás és helytakarékosság növeli az adatközpontok esetén különösen fontos hatékonyságot és megbízhatóságot, miközben biztosítja a folyamatos működést. A megbízható áramellátás így összességében a fogyasztásmérő eszközök által is kimutatható időt, energiát, költséget és helyet spórol meg az ipari szegmens ezen szereplői számára.
- A klimatizációs szektor is velünk biztosítja a megfelelő hőmérsékletet
Talán bele sem gondolunk a mindennapokban, hogy milyen nagy igénybevételnek vannak kitéve a folyamatos fűtést, hűtést és légkondicionálást végző berendezések bizonyos alkatrészei, elsősorban a kompresszorok, ventilátorok és szivattyúk. Az ABB az áramvédők, kismegszakítók és kapcsolók széles kínálatával nem csupán a működés biztonságát javítja, hanem segít meghosszabbítani ezen elektromos berendezések élettartamát is. Bárhová is telepítik az adott készüléket, az ABB vezérlő és védő berendezéseinek köszönhetően termékeink biztosan megfelelnek a világszerte elfogadott elektromos szabványoknak, és főbb tanúsítványoknak.
- A vasúti közlekedésipar megbízható beszállítója
Talán Ön is találkozott már a vonatokon időnként felbukkanó hatalmas ABB logóval. Nem véletlenül szerepel márkajelünk ezeken a szerelvényeken, az ABB ugyanis a vonatgyártók és vasúti üzemeltetők világszinten piacvezető független beszállítója. Olyan innovatív és megbízható technológiákkal látjuk el ezt a szektort, amelyek moduláris felépítése ideálisan alkalmazható a klímarendszerek és fékrendszerek tökéletes működése, valamint az energia megbízható elosztása érdekében. A fedélzeti megoldásokhoz kínált kisfeszültségű berendezéseink – megszakítók, védőkapcsolók, csatlakozó berendezések, relék és időkapcsolók – a vonatok vezérlő és elektromos berendezéseinek védelmét szolgálják.
- Az élelmiszeripar kihívásai
Tisztában vagyunk vele, hogy az élelmiszeriparban tapasztalható feszített napi gyártási ütemterv, a kereslet szívó hatása és az élelmiszer ellátási lánc optimális működése mellett mekkora problémát jelentene az élelmiszer- és italfeldolgozó üzemekben a termelés bármilyen szintű leállása, akár csak átmenetileg is.
Kiváló minőségű termékeinkkel az üzemeltetés minden területén biztosítjuk a működés szempontjából kritikus elektromos megoldásokat. Kisfeszültségű termékcsaládunk a gyártási ciklus minden egyes szakaszának jellegzetes igényeit kiszolgálja, biztosítva az elektromos rendszer megbízható működését a beérkező nyersanyagoktól a feldolgozáson át a késztermékek szállításáig.
- Kisfeszültségű technológiák a mezőgazdaságban
Egy Cseh Köztársaságban működő, úttörő szemléletű gazdaság az egész országot boldog, növényvédőszer-mentes, üvegházban termesztett paradicsommal kívánja ellátni, amelyhez az ABB kisfeszültségű áramelosztó megoldásaira támaszkodik. Az ország vezető üvegház-konstrukciós cége, az NWT által kialakított új 11 hektáros üvegházba az ABB telepítette az erre szolgáló infrastruktúrát: megszakítókat, kapcsolótáblákat és egyéb olyan áramelosztó megoldásokat, amelyek kritikus szerepet játszanak az üvegház körülményeinek – a hőmérséklet, páratartalom és fényviszonyok – állandó fenntartásában.
- ABB a papíripar szolgálatában
Egy Ausztriában található búzakeményítő-gyártó üzem egyértelműen beazonosította, hogy működése szempontjából az üzemidő maximális kihasználtsága jelenti az egyik legkritikusabb sikertényezőt. Az AGRANA a folyamatos működés biztosítása érdekében szintén az ABB-t kérte fel a teljes kisfeszültségű áramelosztó rendszerének telepítésére, ezúttal már a második üzemében is. Az MNS® kisfeszültségű kapcsoló-berendezéseket ezúttal a papíripar szolgálatába állította fel cégünk, hiszen a biztonságos, rugalmas, megbízható és hatékony rendszerünkkel felszerelt újabb 100 millió eurós üzem létesítését az újrahasznosított papírból készülő csomagolóanyagok iránti megnövekedett kereslet hívta életre.
- Megbízható áramellátás a versenysport és szórakoztató ipar kultikus helyszínén
Hosszú távra nyúlik vissza együttműködésünk a Forma-1 versenyek helyszínéül is szolgáló németországi Hockenheimringgel. Már Kimi Raikkonen 2004-es új pályacsúcsához is az ABB termékei járultak hozzá, de azóta számos szabadtéri koncert és giga-rendezvény sikerének is részesei lehettünk.
Szinte elképzelni is nehéz, milyen hatalmas energiára van szükség és mennyire kritikus szerepet játszik a tökéletes áramellátás ezeken az eseményeken a világszínvonalú infrastruktúra, a megfelelő világosítás és hangosítás érdekében. Egy esetleges áramkimaradás egyszerűen fel sem merülhet, de még a kisebb hibák sem férnek bele ezeknek az eseményeknek a nívójába. Az ABB mindennek érdekében áramvédők, miniatűr megszakítók és maradékáramú megszakítók teljes tárházát vonultatja fel ezeken a nagy népszerűségnek örvendő rendezvényeken.
ABB kisfeszültségű megoldások hozama a nagyfelhasználók számára
Számos példán keresztül láthattuk, hogy az ABB kisfeszültségű rendszerei milyen komplex és változatos megoldásokkal járulnak hozzá a különböző iparágak modernizálásához és megbízhatóbb működéséhez. Tekintsük át, hogy milyen mechanizmusokon keresztül biztosítják termékeink a hatékonyság-növekedésben, valamint költségcsökkenésben kimutatható előnyöket, legyen szó bármely szegmensben tevékenykedő vállalatról.
- Folyamatos megbízható működés
.tmb-thumbnail.png?sfvrsn=39d69e08_1&Culture=hu)
Kiváló minőségű rendszereink és berendezéseink hozzájárulnak az üzemmenet folyamatos, megbízható működéséhez. Az ABB termékek alkalmazása lehetővé teszi, hogy a hét minden napján, a nap 24 órájában üzemkész infrastruktúra álljon rendelkezésre. Az ABB megbízható termékek biztosításával, üzem közben is biztonságosan karbantartható termékek fejlesztésével, valamint a potenciális hibák monitorozásával segíti ügyfelei működési hatékonyságának optimalizálását.
.tmb-thumbnail.png?sfvrsn=79d69e08_1&Culture=hu)
Kutató mérnökeink a fejlesztések során az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva olyan termékeket alkottak meg, amelyek működés közben is könnyedén karbantarthatók, elkerülendő az működés szüneteltetését. Mindezt hatékony diagnosztikai eszközök és gondosan tervezett szerelvények segítik.

A projektek gyors és gördülékeny kivitelezése érdekében arra törekszünk, hogy termékeink könnyen telepíthetők legyenek, elkerülve a szerelési és vezetékezési hibákat. Célunk, hogy berendezéseink telepítése egyáltalán ne okozzon fennakadást a működésben.
.tmb-thumbnail.png?sfvrsn=43d69e08_1&Culture=hu)
Az ABB kisfeszültségű termékeinek tervezése során alapvető célunk, hogy az energia jobb felhasználása és a termelékenység racionalizálása révén hozzájáruljunk egy jobb világ megteremtéséhez. Mindezt okos energiagazdálkodással, a legújabb technológiák alkalmazásával és a folyamatok mérésével, valamint az energiahatékonyság fejlesztésével kívánjuk biztosítani.

Mérnökeink vállalják azt a kihívást, hogy olyan termékeket fejlesszenek és teszteljenek változatos környezetben, amelyek a legnehezebb körülmények között is jól működnek: egy szélturbina tetején, mélytengeri olajfúrókon, vagy akárhol.

Kutató-fejlesztő és mérnök csapataink folyamatos innovációk segítségével biztosítják, hogy termékeink egyre nagyobb kihívásoknak feleljenek meg. Az alkatrészek számának csökkentésével, az alternatív anyagok felfedezésével, valamint a beszerzés menedzselésével arra törekszünk, hogy csökkentsük ügyfeleink projektjeinek összköltségét. Mindezt tesszük úgy, hogy közben fejlesztjük a funkcionalitást. Tehát többet kínálunk, kevesebbért.

A biztonság területén az ABB úttörő múlttal rendelkezik, gondoljunk csak az első védelmet jelentő biztosítékokra, vagy a hajdani villámvédelmi megoldásokra. A küldetésünk fókuszában továbbra is az emberi élet védelme és a villamos energiaáram irányítása áll a gépek és épületek védelmének biztosítása során. Ennek érdekében az üzemmenet és a gépek, készülékek folyamatos működése mellett is biztonságosan telepíthető és karbantartható termékek fejlesztésére törekszünk.

Akár nagyobb termékekről, akár kisebb alkatrészekről van szó, a helytakarékosság fontos szempontot képvisel, hiszen a hely pénzbe kerül, mi pedig ügyfeleink profitabilitásának növelésére törekszünk. A helytakarékosság érdekében folyamatosan törekszünk termékeink integritásának növelésére, valamint olyan alapanyagok használatára, amelyek kisebb helyen biztosítanak jobb kihasználtságot.
- Hatékony felhasználhatóság

Jól ismerjük a „kevesebb több” felfogást, miszerint egy egyszerűbb dolognak néha nagyobb értéke van, mint egy bonyolultabbnak. Ezt az elvet tarja szem előtt kutató-fejlesztő csapatunk is, amikor azzal a kihívással szembesül, hogy az egyre kevesebb alkatrész egyre több funkciót lásson el. Mindez helytakarékosságot és költségcsökkenést eredményez, miközben folyamatosan növeljük termékeink teljesítményét.
További hasznot jelent, hogy a nagyobb hatékonyságnak köszönhetően a logisztikai folyamat is egyszerűsödik, valamint a rendszerek telepítése is gyorsabbá és gördülékenyebbé válik. Míg az átgondolt hatékonysági fejlesztéseknek köszönhetően egyre kevesebb alkatrésszel oldunk meg egyre több funkciót, ez egyben azt is jelenti, hogy csökken a termékeken található alkatrészek száma, illetve csökkenthető az egy rendszeren belüli különböző termékek száma. Mindez a logisztikai folyamatok tekintetében kevesebb és kisebb csomagokat eredményez. Micsoda hatékonyság!
Az ABB a kis és ipari felhasználók szolgálatában
Mindebből jól látható, hogy az ABB nem csupán a kisfelhasználók számára nyújt számos hasznot a kisfeszültségű megoldások és rendszerek által, hanem ipari méretű projektekben is sikerrel teljesít. Kompakt és moduláris termékkínálatunknak köszönhetően szerelvényeink bármely típusú berendezéshez és rendszerhez könnyen integrálhatók és optimalizálhatók.
A villamos szerelvények irányítására, védelmére és a paraméterek mérésére alkalmas készülékek és rendszerek széles választékával hatékony és korszerű üzemmenetet biztosítunk bármely szegmens szereplői számára. Keressen minket bizalommal, amennyiben megbízható szakértelemmel és széleskörű nemzetközi tapasztalattal rendelkező partnert keres a kihívó céljainak és jövőbe mutató terveinek megvalósításához!