—
ABB מציגה: Terra AC Wallbox - עמדת טעינה ביתית לרכב חשמלי

getpreview3 (1)

ה-Terra AC Wallbox מתבסס על 130 שנות מורשת חלוצית ומקיימת של טכנולוגיות חשמול נגישות, חכמות ובטוחות, ועל המומחיות המקיפה בתחום התחבורה החשמלית שהצטברה במהלך שנות פעילות רבות של ABB. 

עם מעל ל-5 שנות ניסיון באמתחתנו, לרבות פיתוח, התקנה ותחזוקה של תשתיות טעינה לרכבים חשמליים, ABB היא הבחירה הטבעית בספק פתרונות יעילים לניידות חכמה עבור יצרני ענק בכל הגזרות – מהבית ועד לאוטוסטרדה.

כיום אף ספק טעינה ביתית לא מתהדר בפורטפוליו מגוון ועשיר של מוצרים כמו ABB. הן בשדה של טעינת AC (טעינה ממושכת בזרם חילופין) הן בשדה של טעינת DC (טעינה מהירה בזרם ישיר), ל-ABB יכולת מוכחת להתאים עבור כל לקוח את פתרון הטעינה העונה בדיוק על צרכיו.

גורמים אלה מצטרפים לעובדה אחת: ABB היא הכתובת האחת שלכם לפתרונות טעינה לרכב חשמלי, ורכיב מרכזי במערך שהיא מציעה הוא ה-Terra AC Wallbox – מטען ביתי לרכבים חשמליים מהשורה הראשונה: אמין, בטוח, חסכוני, ואדפטיבי.

שוק הולך ומתרחב בישראל 

על פי ההערכות, עד לשנת 2030 צפויים לנוע כ-1,300,000 רכבים חשמליים ועד לשנת 2040 ידרשו כ- 33,000 עמדות טעינת חשמליות.

Terra AC Wallbox - היתרונות:

למי ולמה זה מתאים:

use-caseseba369eec1f463c09537ff0000433538

ניתן להתקין את ה-Terra AC Wallbox באופן פשוט ובטוח ב-

ניתן לשלב את ה-Terra AC Wallbox:

  • באזורי חניה ציבוריים
  • באתרים מסחריים
  •  בחניונים 
  • בבתים פרטיים ובבנייני מגורים
הפיצ'רים הטכניים של Terra AC Wallbox:

ניהול טעינה

  • אפשרות לחיבור מונה אנרגיה חיצוני לאינטגרציה וניהול אנרגיה דינמי
  • תומך במערכות מבנה חכם 

בטיחות

  • הגנה מפני מתחי יתר ותת-מתח
  • הגנת הארקה
  • ניטור מתמיד של הזרם 
  • ניטור של זליגת זרמי DC מעל 6mA
  • עמידה בתקני IEC68-1, IEC62955

חיבורים

  • חיבור סוג 2
  • כניסת סוג 2 עם או ללא תריס
terra-ac-wallbox2b9540f1c1f463c09537ff0000433538

דגמים

  • הספק טעינה 11 kW /22KW
  • Single phase/Three phase
  • העמדה מיועדת להתקנה פנימית וחיצונית בתנאי IP54

קישוריות

  • Ethernet RJ45
  • בלוטות'
  • Wifi
  • גרסאות ל-G4
  • RS485 for connection to energy meter
  • OCPP 1.6
  • זיהוי משתמש באמצעות אפליקציה ייעודית או RFID
  • זיהוי משתמש באמצעות NFC
  • ניהול תצורה באמצעות פורטל או אפליקציה
  • פרוטוקול תקשורת Ocpp1.6j
08-09-2022 11-38-07

האפליקציה ™ChargerSync לסמארטפון מיועדת לבעלי ומשתמשי אחת או כמה יחידות Wallbox Terra AC במקביל. 

ניתן באמצעותה לאשר, להפעיל או להפסיק בקלות את פעולת הטעינה של כל אחת מהן. בנוסף לטעינה, האפליקציה מאפשרת ניהול ישיר של ה- Terra AC, לרבות ביצוע הגדרות רשת, וניתן אף לאחסן כרטיסי RFID ולשמור במערכת לוחות זמנים לטעינה. ™ChargerSync כוללת גם יישום להערכת נתונים סטטיסטיים של הפעלות טעינה ועלויות אנרגיה משוערות.

בשילוב מונה אנרגיה חיצוני, ניתן לבצע ניהול עומסים דינאמי של יחידות ה- Terra AC. 

—
ליצירת קשר

Select region / language