Stykače

Zařízení pro spínání obvodů a spouštění motorů

Relé a stykače

Potřebujete spínat nebo na dálku ovládat elektromotor? Tak to hledáte třífázový stykač (stykač 3f), který snese opravdu vysoké proudy, je bezúdržbový a bude vám sloužit roky. Určitě byste rádi, aby zároveň nebyl slyšet, měl nízkou spotřebu a dokázal spolehlivě pracovat při extrémních teplotách. Měl by mít také malé rozměry a nízkou hmotnost, abyste ušetřili místo v rozváděči.

U nás si vyberete stykače pro jakékoli použití – pro běžné i náročné aplikace, stejně jako produkty se specifickým určením, třeba drážní stykače.

Nabízíme 4 modely stykačů AF, které díky své univerzální cívce dokážou obsloužit stejnosměrné i střídavé ovládací napětí kdekoliv na světě. Skvěle si poradí i s nestabilní sítí. Výběrem z řady mini stykačů s kompaktními rozměry zase vyřešíte problém tam, kde každý milimetr hraje roli. Potřebujete stykače ovládat z běžných nebo bezpečnostních PLC? Žádný problém!

Naše instalační stykače najdete i v domácnostech, třeba v bojleru nebo vzduchotechnice. A kdo máte fotovoltaiku, nebo o ní uvažujete, i u vás mají stykače své nezastupitelné místo.

V naší nabídce najdete i 4pólové nebo 8pólové pomocné stykače - někdy se jim říká taky stykačová relé. Co do velikosti spínaného proudu jsou někde mezi klasickým stykačem a běžným relé. Pomocný stykač slouží k ovládání větších průmyslových stykačů nebo pro signalizaci v automatizačních systémech a řízení menších obvodů.

Jak se vám líbí představa, že pro zapojení vodičů do stykače nemusíte použít šroubovák? Naše revoluční pružinové svorky Push-In si zamilujete.

Výhody ABB stykačů stručně

pikto univerzální AC DC cívka
Univerzální cívka AC/DC

Cívka s širokými rozsahy napětí AC/DC. Stykače AF fungují i v nestabilních sítích.

Pikto ticho
Bezhlučná cívka s nižší spotřebou

Klasické bzučení neuslyšíte. Cívka má spotřebu jen 1,7 W a nižší tepelné ztráty.

pikto push-in svorka bez dotahování
Push-In svorky bez dotahování

Pro nejrychlejší zapojení vodičů bez použití šroubováku.

křivka kolísání napětí
Zabudovaný odrušovací člen

Chrání obvod proti kolísání napětí, takže se nemusíte bát přepětí nebo podpětí v síti.

Pikto teploměru
Rozsah provozních teplot -40 až +70 °C

Navíc díky možnosti montáže bez mezer ušetříte spoustu místa v rozváděči.

stykače možnosti využití

.

V čem vám stykače ABB pomůžou

  • Ulehčí vám návrh projektu, logistiku i skladování. Díky univerzálním cívkám, které můžete použít pro stejnosměrné i střídavé napětí, si pro pokrytí nejčastěji používaných hladin (24-500 V AC, resp. 20-500 V DC) vystačíte pouze se 4 typy cívek. 
  • Stykač spolehlivě eliminuje případné přepětí nebo podpětí v síti, protože odrušovací členy jsou zabudované v těle stykače.
  • Pro zařízení, které chcete použít v Evropě, Americe i Asii, vám stačí jediný stykač s cívkou 100-250 V AC/DC. Protože totiž pokrývá standardní síťová napětí používaná po celém světě.
  • Výrobní náklady snížíte použitím menšího rozváděče nebo méně výkonného chlazení rozváděče. Naše stykače totiž mají velmi malou spotřebu elektrické energie (přibližně o 60 % nižší než průměrný jiný stykač) a znatelně nižší tepelné ztráty.
  • Stykače AF oceníte v aplikacích s požadavky na časté spínání motoru. Umožňují totiž dosažení až 1200 spínacích cyklů za hodinu u motorů do 100 A.
  • Už se nemusíte obávat krátkodobých propadů a poklesů napětí. Stykače jsou díky širokým rozsahům ovládacího napětí provozuschopné i v podmínkách nestabilního napětí.
  • Pokud vaše zařízení provozujete v extrémních podmínkách, jsou pro vás stykače AF skvělou volbou díky širokému rozsahu provozních teplot od -40 do +70 °C (platí pro stykač neosazený nadproudovým relé).
  • Hledáte možnosti, jak urychlit výrobu strojů? Sáhněte po stykačích s Push-In svorkami! Dvojnásobně zkracují čas pro osazení vodičů. Jsou vhodné pro aplikace vystavené rázům a vibracím. Po transportu a manipulaci nemusíte kontrolovat a utahovat šrouby svorek, aby se zabránilo uvolnění vodičů.

Produkty

Pomůžeme rozběhnout i váš motor

Poradíme vám nejen s výběrem vhodného stykače nebo stykačů, ale postavíme vám kompletní řešení pro spouštění motoru od motorových spouštěčů, přes tepelná a časová relé, blokovací sady, až do poslední propojky. Navrhneme vám konfiguraci pro přímé spouštění motoru (DOL), reverzační stykač pro změnu směru otáčení motoru i přepínač hvězda trojúhelník.

Napište nám
Motorový spouštěč hvězda trojúhelník

Mohlo by vás zajímat

Jak funguje stykač

Stykač je elektromechanické zařízení, které spíná (nebo rozpíná) výkonové obvody. A to je hlavní rozdíl mezi stykačem a relé, které na vysoké výkony nestačí. Hlavním prvkem stykače je cívka (v případě stykačů ABB univerzální cívka), která se po přivedení napětí vybudí a přitáhne kotvu s pohyblivými kontakty. Tím se propojí pevné a pohyblivé silové kontakty a motor se roztočí.

Kromě hlavních kontaktů je stykač vybaven také pomocnými kontakty – případně se dají dokoupit jako příslušenství v různých konfiguracích. Tyto kontakty slouží jen pro ovládání (signalizaci) a není možné je zatížit velkým výkonem. Označujeme je jako NO (v klidu vypnuté), případně ZAP (zapínací) resp. NC (v klidu zapnuté) nebo VYP (vypínací).

Zásadní roli u stykačů ABB hraje elektronická deska, která funguje jako odrušovací člen a zároveň jako usměrňovač – ano, odtud se bere univerzální cívka zmíněná v článku nahoře.

Modelový pohled jak vypadá stykač uvnitř

Znáte náš konfigurátor pro spouštění motorů?

Vyzkoušeli jste už naši webovou aplikaci konfigurátor spouštění motorů? Stačí jen zadat pár nezbytných vstupních parametrů, jako jsou typ rozběhu (přímý, hvězda/trojúhelník, softstartér…), výkon/provozní napětí motoru a jakým způsobem má být motor chráněn a konfigurátor vám doporučí konkrétní typ zařízení.

Případová studie

Stykače pro ovládání dobíjení lokomotivy

Stykače AF od ABB v lokomotivách CZ LOKO

V elektrické výzbroji moderních lokomotiv rozhodují i zdánlivě nenápadné komponenty. Stykače ABB řady AF jsou součástí vybraných systémů lokomotiv CZ LOKO, kde zajišťují spínání a ovládání obvodů od brzdových systémů přes vytápění až po zabezpečovací systém ETCS. Díky konstrukci pro drážní aplikace pomáhají zvládat vibrace, teplotní výkyvy i kolísání napájení v každodenním provozu.

Více o spolehlivém řízení elektrických systémů v drážním provozu

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language