Rozvodnice pro domovní instalace

Skříně pro domovní a bytový rozvaděč: System pro E comfort

Skříň pro bytovou rozvodnici má být taková, aby vám umožnila realizovat přehledně uspořádaný rozvaděč, který pak navíc v interiéru i dobře vypadá. Kromě toho jsme si dali záležet, abychom vám instalační práce co nejvíc zjednodušili a urychlili. Konstrukce našich rozvodnic vám ušetří spoustu času při připojování vodičů. Můžete do nich instalovat zařízení na DIN lištu, montážní desky i čelní panely.

V naší nabídce máte na výběr rozvodnice pod omítku i na omítku, plastové i oceloplastové, MISTRAL65 dokonce i se zvýšeným stupněm krytí IP65.

Skupina různých rozvodnic pro domovní elektroinstalace

Proč si vybrat skříň pro domovní rozvaděč od ABB

  • Jsou certifikované jako úplný kryt podle normy ČSN EN 60670-24.
  • Máme opravdu velký výběr velikostí. Od 2 do 72 modulů. Rozměr si vyberete přesně podle rozsahu a potřeb vaší instalace.
  • Dostatek montážního prostoru a úspora místa zároveň. Naše rozvodnice zaberou jen tolik místa, kolik nutně musí. Každý milimetr se počítá. Přesto vás velikostí vnitřního prostoru mile překvapí.
  • Dvířka s úhlem otvření až 180°. Umožní vám snadný přístup k zařízením v rozvodnici. Pro každou velikost máte vždy na výběr minimálně 2 barevné varianty dvířek.
  • Elegantní design. Např. dvířka rozvodnice UK600 umí být dokonce i dekorativním prvkem.
  • Dají se recyklovat. Myslíme na naši planetu, a tak rozvodné skříně vyrábíme z recyklovatelného termoplastu bez obsahu halogenů.
Loading documents

Mohlo by vás zajímat

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language