Automatisierte Beschattungslösungen mit ABB i-bus® KNX

Passend für Wohnbau, Zweckbau und öffentliche Gebäude

Verbessern Sie den Wohn- und Arbeitskomfort der Bewohner Ihrer Gebäude mit unseren intelligenten Beschattungsteuerungen auf Basis von ABB i-bus® KNX.

Dank unserer Jalousie-/Rollladenaktoren und der passenden Wettererfassung optimiert unsere fortschrittliche Technologie die Beschattungs- und Klimasteuerung und erhöht die Sicherheit und den Komfort für jede Art von Gebäude deutlich. 

Nach geltender ISO 52120-1:2021 (Energy performance of buildings) kann die ABB Beschattungslösung den Energieverbauch im Gebäude für Heizung und Kühlung um bis zu 20-30% reduzieren. 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Kontaktieren Sie uns

Produkte



Vorteile

Umfassendes Portfolio

  • Ein komplettes Portfolio, das alle Ihre Anforderungen erfüllt und verschiedene Einstellungen für die Bedienung, Parametrierung und Zusatzfunktionen bietet. Diese Geräte sind für die Steuerung von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Beschattungsprodukten sowie für die Steuerung von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen konzipiert.
  • Es gibt Varianten mit integrierten Binäreingängen.
  • Neu! Unterstützung von Jalousien/Motoren mit Arbeitsstellung (3-Endschalter-Motoren).

 

Erweiterte Funktionalität
  • KNX Data Secure für eine sichere Buskommunikation.
  • Verbesserte automatische Fahrzeitermittlung.
  • Integrierte Logik- und Schwellwertfunktionalität.

Komfort

  • Einfache Installation, Bedienung und Wartung.
  • Intelligente Beschattungslösung mit minimaler Benutzerinteraktion.
  • Verbessert den Komfort von Wohn- und Arbeitsräumen durch die optimale Nutzung des natürlichen Lichts und der damit ermöglichten günstigen Beeinflussung der Innentemperatur. Dies führt zu einer effizienteren Beleuchtungs- und Klimaregelung und sorgt für eine angenehme und effektive Umgebung.

 

 

Schnellere Inbetriebnahme (ETS-Applikation)

  • Verbesserte Benutzerfreundlichkeit dank übersichtlicher Gestaltung.
  • Dank neuer Vorlagenfunktion ist die Parametrierung von z.B. einem neuen 12-Kanal Gerät in Kürze erledigt.
  • Schneller bei der Parametrierung dank nützlicher Text-Kopierfunktion.

Eigenschaften

KNX Data Secure
Gesicherte Buskommunikation mit KNX Data Secure.


Zuverlässige Ausgangsleistung
Der Einsatz von bewährten 6A Ausgangsrelais mit einer Schaltleistung von bis zu 1380W gewährleistet die sichere Steuerung aller Motortypen über viele Jahre.

Rückverfolgbarkeit
Neue Möglichkeit von digitalen Serviceleistungen und Diagnosen.


Neues Tastenfeld auf dem Gerät
Einheitliches Erscheinungsbild für alle ABB i-bus® KNX Jalousie-/Rollladenaktoren, Schaltaktoren und Binäreingänge.

Unsere Lösung

ABB bietet eine umfassende Palette von Lösungen für eine zuverlässige Beschattungssteuerung.

Unsere Jalousiesteuerungseinheit (JSB/S 1.1) steuert Jalousie- und Rollladenaktoren effektiv in Abhängigkeit vom Sonnenstand und gewährleistet so eine optimale Funktionalität. Die Integration von Wetterdaten ist ein entscheidender Bestandteil der Gebäudeautomation und ermöglicht eine deutliche Verbesserung der Energieeffizienz und eine langfristige Senkung der Betriebskosten.

Unser Wettersensor (WES/A 4.1.1) misst präzise Windgeschwindigkeit, Regen, Helligkeit, Dämmerung, Temperatur, Tag/Nacht, Datum und Uhrzeit und liefert damit unschätzbare Erkenntnisse für das Gebäudemanagement. Darüber hinaus bietet die Integration von Fensterkontakten mit KNX Binäreingängen einen flexiblen und intelligenten Ansatz zur Steuerung von Jalousien, der Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz in einer Vielzahl von Gebäudeanwendungen verbessert.


Schema einer automatisierten Beschattungslösung

Downloads

Select region / language