ABB i-bus® KNX Combi Schaltaktoren

Switch to a smarter tomorrow

ABB-NGS-Combi
Die ABB i-bus® KNX Combi Schaltaktoren verbinden Flexibilität mit kompaktem Design und bieten Schalt- und Beschattungsfunktionen bei einem Gerät. Bestens geeignet für dynamische Anforderungen im Gebäude. 

Mit seiner großen Auswahl an Nennströmen und seinem
breiten Kanalangebot bietet der Combi Schaltaktor
die höchste Flexibilität am Markt. In Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt und hergestellt, sind die Schaltaktoren auf die unterschiedlichen Projektanforderungen in
heutigen Gebäuden zugeschnitten.

Jetzt verfügbar – Integration in das ABB i-bus® Tool

Weitere Informationen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?



Vorteile

switch actuator flexible switching icon
Flexiblität und kompaktes Design

Schalt- und Beschattungsfunktionen in einem Gerät. Bestens geeignet für dynamische Anforderungen in modernen Gebäuden

switch actuator efficiency icon
Effizienz

Kostengünstig, platz- und zeitsparend durch kompakte Geräte mit hoher Kanaldichte, die die Anzahl der Schaltausgänge im Verteiler verdoppeln

small-abb_picto_48x48_14_operation_0522
Sicherheit & Benutzerfreundlichkeit

Benutzerfreundliche und intuitive Bedienung; Erhöhte Sicherheit durch eine Bedienfolie, die ein unbefugtes Bedienen verhindert



Eigenschaften

  • Wählbare Schalt- und Jalousiefunktion
  • Hohe Kanaldichte: 2 Schaltausgänge oder 1 Jalousieausgang pro Modulbreite
  • Geeignet für Mehrphasenbetrieb
  • Einfache Inbetriebnahme durch Vorlagenseiten und zentrale Gruppenobjekte
  • Benutzerfreundliches UI durch Darstellung der Parameter in Tabellenform*
  • Lastabwurf-Funktion zur Einbindung der Geräte in ein Energie-/Laststeuerungssystem*
  • Erweiterte Logik und optimierte Schwellwertfunktion für eine bessere Nachvollziehbarkeit und Rückverfolgbarkeit*
  • Werkzeuglose Montage und Demontage auf DIN-Schiene
  • Universeller Handbetrieb kann gesperrt werden, einfache Statuserkennung ist möglich
  • Einfachere und schnellere Gerätekonfiguration von mehreren Geräten dank der ETS App Update Copy Convert 
  • Volle Integration in das ABB i-bus® Tool möglich


* Verfügbar ab ETS-Applikation Version 1.1


Schaltaktoren Sortiment



Produkte



Multimedia


Services and Tools

Support

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language