ABB i-bus® KNX Professional Schaltaktoren

Switch to a smarter tomorrow

ABB-NGS-Professional

Hohe Leistungsfähigkeit - Die für große kommerzielle Gebäude geeignete Serie umfasst acht Schaltaktoren, die für das zuverlässige Schalten hoher und kapazitiver Lasten von bis zu 20 A C-Last ausgelegt sind.


Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und der einfachen Programmierung ist die Inbetriebnahme sowohl kosten- als auch zeiteffizient.

Mit den Professional Geräten mit Energiefunktion können Sie Ihren Energieverbrauch optimieren, ohne auf Komfort, Verfügbarkeit und Funktionalität zu verzichten.



Jetzt verfügbar – Integration in das ABB i-bus® Tool

Weitere Informationen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Vorteile

switch-actuator-high-switching-capacity-396[1]
Hohe Leistungsfähigkeit

Das für Großbauprojekte geeignete Schaltaktorenportfolio ist für das zuverlässige Schalten hoher und kapazitiver Lasten von bis zu 20 A C-Last ausgelegt

switch-actuator-efficiency-396[1]
Effizienz

Kosten- und zeitsparende Inbetriebnahme dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und der Vorlagenseiten mit zentralen Gruppenobjekten

switch-actuator-optimization-of-the-consumption-396[1]
Optimierung des Verbrauchs

Überwachen Sie Ihren Energieverbrauch und den Status der einzelnen Verbraucher. Erkennen Sie Einsparpotenziale durch das Aufspüren von Energieräubern, Leckagen und beschädigten Verbrauchern



Eigenschaften

  • Geräte mit hoher Schaltleistung für gewerbliche Großprojekte
  • Einfache Installation durch Kombi-Schraubklemmen
  • Werkzeuglose Montage und Demontage auf DIN-Schiene
  • Einfache Statuserkennung ohne Busspannung
  • Vereinfachte Inbetriebnahme durch Vorlagenseiten und Zentralfunktionen für alle Ausgänge
  • Die erweiterte Energiefunktion ermöglicht das Messen, Zählen, Überwachen und Verwalten des Energieverbrauchs der Anlage
  • Benutzerfreundliches UI durch die Darstellung der Parameter in Tabellenform*
  • Lastabwurf-Funktion zur Einbindung der Geräte in ein Energie-/Lastkontrollsystem*
  • Erweiterte Logik und optimierte Schwellenwertfunktion für eine bessere Nachvollziehbarkeit und Rückverfolgbarkeit*
  • Einfachere und schnellere Gerätekonfiguration von mehreren Geräten dank der ETS App Update Copy Convert
  • Volle Integration in das ABB i-bus® Tool möglich

* Verfügbar ab ETS-Applikation Version 1.1


Schaltaktoren Sortiment



Produkte



Multimedia



Services und Tools

Support

Select region / language