Produktinformationen
EK-MPEC1
EK-MPEC2
EK-MPEC3
EK-MPEC4
TypenbzeichnungGIDMontagerichtungVerpackungsgrößeZugfestigkeit
EK-MPEC17TCA084035R0002Oben100 Stück150 N
EK-MPEC27TCA084035R0003Seitlich100 Stück150 N
EK-MPEC37TCA084035R0004Oben & seitlich100 Stück150 N
EK-MPEC47TCA084035R0005Seitlich100 Stück150 N

 

EK-MPEC1 - 7TCA084035R0002

Profilstärke: 0,7 -3,0 mm

Material: Polyamid 6.6 / Federstahl

Montage zum Profil: Oben

Kabelbinderbreiten: 4,8 mm

Temperatur: -40 bis +120 °C

Belastbarkeit: 150 N

Mengeneinheit: 100 Stück

EK-MPEC2 - 7TCA084035R0003

Profilstärke: 0,7 -3,0 mm

Material: Polyamid 6.6 / Federstahl

Montage zum Profil:  Seitlich

Kabelbinderbreiten: 4,8 mm

Temperatur: -40 bis +120 °C

Belastbarkeit: 150 N

Mengeneinheit: 100 Stück

EK-MPEC3 - 7TCA084035R0004

Profilstärke: 0,7 -3,0 mm

Material: Polyamid 6.6 / Federstahl

Montage:  Oben & Seitlich

Kabelbinderbreiten: 4,8 mm

Temperatur: -40 bis +120 °C

Belastbarkeit: 150 N

Mengeneinheit: 100 Stück

EK-MPEC4 - 7TCA084035R0005

Profilstärke: 0,7 -3,0 mm

Material: Polyamid 6.6 / Federstahl

Montage zum Profil:  Seitlich

Kabeldurchmesser: 2x6mm

Temperatur: -40 bis +120 °C

Belastbarkeit: 150 N

Mengeneinheit: 100 Stück

Eigenschaften & Vorteile

E-Klips® - Mehrzweckkantenclips (Multi-Purpose Edge Clips) werden aus schlagfestem, hitze- und UV-beständigem Kunststoff in Verbindung mit einem Federstahl-Klemmsystem hergestellt. Unsere kompakten Kantenclips bieten sichere, einfach zu installierende und zuverlässige Kabelmanagementlösungen für alle PV- und Solaranlagen.

Eigenschaften & Vorteile

  • Einfache, werkzeuglose Installation
  • Geeignet für eine Vielzahl von Profilstärken
  • In Kombination mit Ty-Fast® und Ty-Rap® Kabelbindern verwendet 

Expertentermin vereinbaren!

Möchten Sie mehr über die Anwendung des Edge Clip in Ihrem Unternehmen erfahren? Dann vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin bei unserem Experten für Kabelmanagement. 

Wie beraten Sie gerne, welche Produkte passende für Ihre Anwendung sind.

terminbuchung (1)

Interesse geweckt?


Sie wollen das Produkt mit eigenen Augen sehen und testen?

Fragen Sie hier Ihr kostenlose Muster für Ihr Unternehmen! Wir stehen Ihnen unterstützend und beratend zur Seite!

Bild8

Weitere Produkte für die Solarindustrie

Dokumente & Downloads

Technisches Datenblatt
PowerPoint
Zertifikate
Artikelstammdaten

 

 

Kontaktieren Sie uns!

Select region / language