Dämmerungsschalter

Baureihe TL

Dämmerungsschalter dienen zur automatischen Ein- bzw. Ausschaltung von Beleuchtungsanlagen in Abhängigkeit vom Tageslicht. Die Helligkeitserfassung erfolgt durch einen externen Lichtsensor, der an geeigneter Stelle an einer Wand oder einem Mast montiert werden kann. Dämmerungsschalter eignen sich besonders für die Steuerung der Außenbeleuchtung von Parkplätzen, Höfen und Gärten oder für die Beleuchtung von Werbetafeln oder Schaufenstern.  

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Erfahren Sie mehr

Produktinformationen
Planungsunterstützung
Produktauswahl
Dokumente
Geeignet für konventionelle Leuchtmittel wie Glühlampen, Halogen- und Leuchtstofflampen sowie für LED-Leuchtmittel. Der Schwellwert für die helligkeitsabhängige Beleuchtungssteuerung ist im Bereich von 2-200 lux frei einstellbar. Eine Schaltverzögerung verhindert unerwünschte Schaltungen durch plötzliche Helligkeitsänderungen z.B. Blitze oder vorbeifahrende Fahrzeuge.  
Loading documents

 

Weitere Produkte

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language