Treppenlicht-Zeitschalter mit Rückfallverzögerung werden durch Taster, die oft mit einer Glimmlampe ausgestattet sind, betätigt. Die Schalter sind für einen Glimmlampenstrom bis 150 mA ausgelegt und eignen sich daher ausgezeichnet für mehrstöckigen Gebäuden. Die Einsatzgebiete sind beispielsweise Treppenhäuser, Kellerräume, Flur und Fahrstuhlvorräume.
Bei Einsatz Treppenhäuser, Kellerräume, Flure, Fahrstuhlvorräume. In Gemeinschaftsräumen in Mehrparteienhäusern ist gemäß DIN 18015-2 eine Vorwarnfunktion (z.B. durch Abdimmen oder Doppelblinken) einzusetzen (E232 MULTI-10).