HNC Wellrohr

HNC Standardgewicht, Polyamid 12

Das HNC-Wellrohr kommt insbesondere dort zur Anwendung, wo wiederholtes Biegen, z. B. an dynamischen Kupplungen wie Hydraulikarmen und Anhängerkupplungen oder schnelle kontinuierliche Bewegungen auftreten. Hier werden eine hohe Lebensdauer und besondere Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen benötigt. Sie verfügen zudem über eine hohe Kälteschlagzähigkeit..

  • Sehr hohe Flexibilität und Ermüdungsfestigkeit
  • Sehr hohe Abrieb- und Stoßfestigkeit bei niedrigen Temperaturen
  • Temperaturbereich: -50 ºC bis +120 ºC
    Temperaturbereich kurzfristig: +120 °C
  • UV-Beständigkeit – sehr hoch
  • IP40 – IP68 (2 bar 30 min) (je nach Verschraubung)
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei

Anwendungen

  • Allgemeine Anwendungen
  • Wartung und Reparatur
  • Roboterhersteller 
  • Industrielle OEM-Anwendungen
Type PA, PI, PR etc

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
  • UL94 HB
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Teilenummer Wellrohrgröße Rollenlänge
NC NW
HNC08 08 7,5 100 m
HNC12 12 10 100 m
HNC16 16 13 100 m
HNC20 20 17 50 m
HNC25 25 22 50 m
HNC28 28 23 50 m
HNC32 32 29 50 m
HNC40 40 36 25 m
HNC50 50 48 25 m

Select region / language