Große Produkte für große Lösungen.
Wenn Sie Wellrohre in größeren Abmessungen für den Kabelschutz benötigen, können wir Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Jumbo-Wellrohren mit entsprechenden Anschlüssen und Flanschen anbieten.
PMA JUMBO Wellrohre aus Polyamid und Polyurethan in großen Abmessungen der Nennweiten NW 56, NW 70, NW 95, NW 125
(PA6-Wellrohre – PCL, CYL, VCS, VOH) (PA12-Wellrohre – PIH) (PU-Wellrohre – PUE)
PMAGRIP Flansch und Gewindeanschlüsse und Zubehör BGG (gerade) und BGO (90°) erreichen die Schutzart IP50 bzw. mit zusätzlichem Dichtring die Schutzart IP65.
Die Verschraubungen BGGV (gerade) und BGOV (90°) erreichen die Schutzart IP68
Material
- Wellrohre aus speziell formuliertem Polyamid 6, Polyamid 12 und Polyurethan
- Verschraubungen aus speziell formuliertem Polyamid 6
- Selbstverlöschend
- Halogenfrei, REACH- und RoHS-konform
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbereiche:
PA6 -40 °C bis +105 °C, kurzzeitig bis +160 °C
PA12 -40 °C bis +95 °C, kurzzeitig bis +150 °C
PU -60 °C bis +50 °C
Eigenschaften
- Hervorragende Wellrohr-Ausreißfestigkeit
- Hohe Schlagfestigkeit
- Alle Jumbo-Wellrohre haben ein grobes (G) Profil
- Die Wellrohrtypen PIH und VCS sind in Jumbo-Größen mit Flanschanschluss zertifiziert nach UL recognized.