Sentry Sicherheitsrelais

Die BSR-Modelle (Sicherheitsrelais mit Basisfunktion) umfassen BSR10, BSR11 und BSR23. Das Sicherheitsrelais verfügt über grundlegende Überwachungsfunktionen von Not-Halt-Taster.

Die SSR-Modelle (Sicherheitsrelais mit Einzelfunktion) umfassen SSR10, SSR10M, SSR20, SSR20M, SSR32 und SSR42. Das Sicherheitsrelais verfügt über unterschiedliche Funktionen, wie zum Beispiel die Überwachung von ein- und zweikanalige Sensoren, OSSD-Geräte, Zweihandssteuerungen und die Konfigurationsmöglichkeiten für automatischen und manuellen Reset. SSR32 und SSR42 haben eine Timer-Funktion.

Die TSR-Modelle (Sicherheitsrelais mit Timer-Funktion) umfassen TSR10, TSR20 und TSR20M. Das Sicherheitsrelais verfügt über genaue Timer-Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten. TSR10 ist vollständig konfigurierbar mit voreingestellten Auswahlmöglichkeiten und Passwortschutz.

Die USR-Modelle (Universelle Sicherheitsrelais) umfassen USR10 und USR22. Die Sicherheitsrelais verfügen über zahlreiche Funktionen für die Überwachung von Sicherheitsgeräten, darunter auch Timer-Funktionen. Die USR-Modelle sind vollständig konfigurierbar mit voreingestellten Auswahlmöglichkeiten und Passwortschutz.

Push-in-Klemmen
Alle Sentry-Modelle sind mit Push-in-Klemmen als Alternative zu den Standard-Schraubklemmen erhältlich. Die Push-in-Klemmen vereinfachen und beschleunigen die Installation und gewährleisten gleichzeitig eine sichere und wartungsfreie Verbindung, auch nach dem Transport oder in Anlagen mit Vibrationen.


Verwenden Sie die Registerkarte "Auswahltabelle" [EN] oder die Filter auf der Registerkarte "Produkte" etwas weiter unten, um ein geeignetes Modell für Ihre Anwendung zu finden.

sentry-group-push-in-and-screw_2tlc010228v0201_small-(2)[1]

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Unser Angebot

Weitere Informationen

Produktinformation
Produktauswahl
Planungsunterstützung
Downloads
  • Bis zu PL e/SIL3
  • Leistungsstarke Ausgänge bis 6 A
  • Manueller oder automatischer Reset (SSR-Modelle)
  • Anzeige für Konfiguration und Fehlerverfolgung (TSR10 und USR-Modelle)
  • Erweiterte Timer-Funktionen (Modelle TSR10 und USR-Gruppe)
  • Multi-Reset ermöglicht eine Reset-Taste, um bis zu 10 Sicherheitsrelais zurückzusetzen (+24 VDC-Modelle mit manueller Reset-Funktion)
  • Beleuchtung und Blinken der Reset-Taste, die vom Sentry-Sicherheitsrelais gesteuert wird
  • Umfangreiche LED-Anzeige
  • Abnehmbare Reihenklemmen
Um den e-Configure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu &oulm;ffnen, klicken Sie bitte hier.

CAD Zeichnungen zu allen Sicherheitsprodukten finden Sie hier.

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language