Características

1183x353_Header_App

Cómodo desde el primer momento. Empieza con la puesta en marcha y se extiende durante su uso como parte del día a día. Con ABB-free@home® todas las aplicaciones de dentro y fuera de la casa son increíblemente fáciles de combinar.

Control de iluminación

  • Encendido/apagado y regulación de luz.
  • Valores pre-definidos de regulación.
  • Escenas de luz fáciles de ajustar.
  • Control de grupos de luz.
  • Control de iluminación basado en el movimiento.
  • Intregración de LED Philips hue.
  • Apoyo a la eficiencia energética.
Light-control-fath21

Control de persianas

  • Control de cortinas, persianas y toldos.
  • Monitorización de ventanas.
  • Control individual o de grupo.
  • Integración dentro de varias escenas.
  • Protección frente a tormentas, lluvia y viento gracias a la estación meteorológica.
  • Eficiencia energética optimizada gracias a la integración con el control de clima.
  • Automatización que sigue un programa horario fijo o la salida y la puesta del sol.
blind-control-fath21

Calefacción y aire acondicionado

  • Calefacción que se adapta a unas necesidades específicas: dependiendo del uso diario.
  • Para radiadores o suelo radiante.
  • Apoyo a la eficiencia energética.
  • Modo Eco.
  • Integración completa en escenas para un mayor confort.
  • Desactivación automática con la apertura de una ventana.
heating-cooling-fath21

Sistema de comunicación Welcome

  • ABB SmartTouch® 10" es un panel táctil de gama alta que proporciona la automatización de edificios con ABB i-bus® KNX, o el control doméstico de ABB-free@home®, y las funciones totalmente integradas del videoportero Welcome de Niessen en un único dispositivo.
  • Una pantalla grande de 10" para identificar mejor a la persona que se encuentra en la puerta
  • Un sistema sencillo para abrir la puerta, poner el mute o encender la luz exterior
  • Memoria para fotos integrada
  • Configuración de "escenas de bienvenida" cuando un visitante llama a la puerta o se abre la puerta
Pantalla SmartTouch 10

Seguridad

  • Simulación de presencia.
  • Acceso a distancia y fácil visualización del estado de hogar.
  • Notificaciones a dispositivos móviles gracias a la cuenta en la plataforma myABB-LivingSpace.
  • Detector de movimiento.
  • Botón de pánico.
  • Vídeo vigilancia de puertas y ventanas.

safety-fath21

Características adicionales

Control de escenas

scene-control-1Crear o cambiar una escena es un juego de niños con ABB-free@home®. Un asistente en la App ayuda a configurar las funciones deseadas. Con tan solo pulsar un botón/tecla, en el monitor de ABB-free@home®, un Smartphone o Tablet basta para crear una escena completa. Esto permite transformar el salón al completo en cuestión de segundos y así adaptarlo a cualquier situación, ya sea para recibir invitados o para una noche de relax.

Control a distancia con myABB LivingSpace

remote-control-1

Controlar su casa a distancia desde cualquier lado ofrece un montón de cómodas ventajas, como poder abrir la puerta a familiares y amigos, poder revisar el estado de las luces, ventanas o persianas, incluso encender la calefacción desde la oficina para encontrarte la casa agradable y caliente cuando llegues. El acceso a distancia es más fácil que nunca gracias a la plataforma MyABB LivingSpace. Simplemente tiende un puente entre el sistema ABB-free@home® y el Smartphone, Tablet u ordenador, todo lo que necesita es una conexión a Internet.

Control por voz


voice-control-1Controlar su hogar se convierte aún más fácil. ABB-free@home® puede controlarse fácilmente a través de comandos de voz. Muy simple, sin tener que aprender comandos especiales y sin configuraciones complicadas. El usuario puede interactuar con el sistema intuitivamente, como si él o ella estuviesen hablando con una persona. El sistema entiende órdenes como “enciende todas las luces” e incluso responde diciendo “de acuerdo. Todas las lámparas han sido encendidas”. También puede responder a las preguntas del usuario como “¿están todas las luces encendidas?” Compatibles con Amazon Alexa y Google HOME.

Funciones lógicas


logic-functionsl-1El menú “acciones” permite la combinación de diferentes procesos usando la lógica “Si…entonces”. Si el viento sopla muy fuerte, baja las persianas para proteger las ventanas. Si el detector de movimientos se activa, sin que haya alguien en casa, manda una notificación a mi teléfono. Su casa es capaz de pensar por sí sola.

Simulación de presencia


presence-simulation-1Siempre con buena sensación. La simulación de presencia de ABB-free@home® guarda semanalmente las acciones llevadas a cabo por los dispositivos. Lo que supone que la casa puede desarrollar las mismas acciones que en una semana normal, a pesar de que no haya nadie en casa. La función puede activarse y cambiarse por los residentes desde cualquier lado, ya estén de viaje de negocios, de vacaciones o incluso si está realizando la compra en la tienda del barrio. Con la App en el Smartphone, es posible controlar y revisar la casa entera desde cualquier lugar del mundo.

Further system information

Select region / language