Tan cálido como tu hogar

¡Transforma tu experiencia de vida inteligente con las elegantes pantallas ABB RoomTouch®!

La interfaz es fácil de usar y personalizable. Podrás controlar fácilmente todas las funciones, por ejemplo, abrir las persianas con un deslizamiento hacia arriba o cerrarlas con un deslizamiento hacia abajo. También se pueden crear escenas de habitaciones personalizadas, controlar el panel deslizando el dedo por el menú o tocando para confirmar una acción como encender las luces. 

Leer nota de prensa

Para cualquier tipo de consultas

Contáctanos
arrows split
Diseño fino y atemporal

Pantallas táctiles de 11 mm, disponible en blanco y negro con pantalla de cristal IPS

touch
Usabilidad fluida

Fácil interacción mediante deslizamiento con opciones de visualización flexibles

coating
Modo de espera rápido

Cuando el dormitorio se oscurece hasta sentir la presencia de alguien cerca

Descubre la gama

RT4 web_logos
ABB RoomTouch® 4''

Pantalla táctil para ABB i-bus® KNX y ABB-free@home®

  • 12 elementos de control
  • KNX Data Secure para la máxima protección de datos
  • Se pueden mostrar hasta 18 estados de información (p. ej., mensajes de fallo/alarma)
  • Un toque aleatorio para activar una escena o función predefinida de "entrada"
  • Retroalimentación háptica (vibración)
  • Sensor de proximidad y luminosidad integrado
  • Controlador de temperatura ambiente integrado
  • Modo antideslumbrante para usar en la oscuridad, que complementa el modo diurno y nocturno del dispositivo
  • Visualización flexible (1-4 funciones por página)
  • Entrada binaria integrada y entrada de sensor de temperatura externo
  • Puesta en marcha mediante ETS5/6 y herramienta DCA
  • Disponibilidad global gracias al cumplimiento de estándares que incluyen VDE, British Standard y Swiss estándar con cajas de instalación estándar
RT5 web
ABB RoomTouch® 5''

Pantalla táctil horizontal o vertical para ABB i-bus® KNX

  • Hasta 30 elementos de control
  • Mensajes separados de fallo y alarma
  • Se pueden mostrar hasta 20 estados de información (p. ej., mensajes de fallo/alarma
  • Un toque aleatorio para activar una escena o función predefinida de "entrada"
  • Retroalimentación acústica y háptica
  • Sensor de proximidad y luminosidad integrado
  • Controlador de temperatura ambiente integrado
  • Modo antideslumbrante para usar en la oscuridad, que complementa el modo diurno y nocturno del dispositivo
  • Visualización flexible (1-5 funciones por página)
  • Entrada binaria integrada y entrada de sensor de temperatura externo
  • Puesta en marcha mediante ETS5/6 y herramienta DCA
  • Disponibilidad global gracias al cumplimiento de estándares que incluyen VDE, British Standard y Swiss estándar con una caja de instalación empotrada dedicada
  • Marco de metal y pantalla de cristal.

Más información



Productos y documentación

ABB RoomTouch® 4''
ABB RoomTouch® 5''
Documentation
2TMA310010W0001
RT/U12.86.11-811 ABB RoomTouch® 4"
2TMA310011W0001
RT/U12.86.1-811 ABB RoomTouch® 4"
2TMA310010B0004
RT/U12.86.11-825 ABB RoomTouch® 4"
2TMA310011B0003
RT/U12.86.11-825 ABB RoomTouch® 4"
2CKA006300A1632
TZE/U.0.11.CK Removal protection for control elements
2CKA006300A1633
TZE/U.0.1.CK Removal protection for control elements
2CKA006300A1610
TZW/U.0.11.CK Removal protection for control elements
2CKA006300A1611
TZW/U.0.1.CK Removal protection for control elements
Loading documents
Select region / language