AU4.2 - Uusi kojerasia

Kaikki mitä pidit hyvänä – nyt vielä parempana

AU4.2 tuo parempaa asentamista ja suorituskykyä käytännöllisillä ratkaisuilla, jotka tekevät asennuksesta sujuvampaa. Rasia on suunniteltu yhteistyössä suomalaisten asentajien kanssa, kunnioittaen hyviksi havaittuja ominaisuuksia ja tuomalla uusia.

AU4.2 on yleisrasia moneen käyttöön. Se voidaan kiinnittää usealla eri tavalla aina tilan ja rakennusmateriaalien mukaisesti.  Rasia voidaan varustaa putkikoon mukaan sopivilla nysillä. Ruuveja ja nauloja varten rasiassa on valmiit aihiot, jotka helpottavat asennustyötä. Rasiatuilla ja korotusrenkailla asennustyön mahdollisuudet lisääntyvät ja työ käy joutuisasti. Rasiaan on saatavilla sille suunniteltu monikäyttöinen lisätarvike AS4.2 – todellinen asennuskombo, jossa kolme eri toiminnallisuutta on yhdistetty yhteen älykkääseen ratkaisuun: yhdistetty rasiatuki/vedonpoistonysä/rasialiitoskappale.

porvoon asennustuotteet mission to zero

Valmistettu Porvoon tehtaassa, jossa ilmasto- ja ympäristövaikutukset on minimoitu nettonollatuotannon avulla.

Mitä uutta?

Enemmän asennustilaa

Rasiassa on suurempi sisätila helpottamassa ja nopeuttamassa asennusta sekä vastaamassa uudenlaisiin sähköasennustarpeisiin, jotka vaativat lisää tilaa.

Pitkät kojeruuvit

Ruuvin pituutta on kasvatettu helpottamaan asennusta.

 

Levyseinätuet

Tarjoavat ylivoimaista vakautta ja varmuutta erityisesti kipsilevy- ja kevytseinärakenteissa. Ne auttavat rasiaa pysymään tukevasti paikoillaan – ilman lisätarvikkeita.

 

Monikäyttöinen lisätarvike AS4.2

Ominaisuudet

  • Toimii rasiatukena, kaapelinvedonpoistajana ja cc71 yhdyskappaleena
  • Voidaan pinota kaksi kappaletta, jolloin sopii 95 mm rankaan
  • Valmistettu kierrätysmateriaalista.

AS4.2-tarvike tekee asennuksesta yksinkertaisempaa ja helpompaa – tarvitset vain yhden tuotetyypin kolmen sijaan.

Rasiatuki  

66 mm rankaan. Voidaan pinota myös kaksi päällekkäin, jolloin tuote toimii myös rasiatukena 95 mm rankaan.

Vedonpoistonysä

Tuote toimii myös kaapelin vedonpoistajana.

Rasialiitoskappale

Voidaan käyttää rasioiden liitoskappaleena c/c 71 mm.

 

Ominaisuudet
Asennus
Yhteensopivat lisätarvikkeet
Tuotetiedot
Dokumentit
ABB AU4.2 kojerasia uppoasennukseen

Ominaisuudet

  • Enemmän asennustilaa
  • Pitkät kojeruuvit
  • Levyseinätuella
  • Helposti irtoavat läpilyöntiaihiot
  • Sivusuunnassa kiinnitys rankaan pitkällä tai lyhyellä ruuvilla/naulalla
  • Pohjan suunnasta ruuvaus/naulaus esim. muottiin
  • Kansi valmistettu kierrätysmateriaalista. Lue lisää tästä.
  • Hyväksytty käytettäväksi EI30- ja EI60-luokitelluissa seinissä erillisen ohjeen mukaisesti
  • Valmistettu Suomessa

Tekniset tiedot

Korkeus 58 mm
Sisäkorkeus 55 mm
Pitkä ruuvi  23 mm
Integroitu levyseinätuki   1- ja 2-levylle
Ruuvipaikkoja  10
Läpilyöntiaihioita sivuilla  6
Läpilyöntiaihioita pohjassa   3

Tarvitsetko lisätietoa?

66 mm rankaan

AU4.2 ja AS4.2 asennus kipsilevyseinään
Yhdellä kipsilevyllä

AS4.2 lisätarvikkeella

AU4.2 ja AS4.2 asennus kipsilevyseinään
Tuplakipsilevyllä

AS4.2-lisätarvikkeella ja PMR94-korotusrenkaalla

AU4.2 ja AS4.2 asennus kipsilevyseinään
Tuplakipsilevyllä

Levyseinätuet poistettu ja AS95 lyhennettynä

95 mm rankaan

AU4.2 ja AS4.2 asennus kipsilevyseinään
Yhdellä kipsilevyllä

Kaksi AS4.2-lisätarviketta pinottuna

AU4.2 ja AS4.2 asennus kipsilevyseinään
Yhdellä kipsilevyllä

AS95-rasiatuella

Erilaiset lisätarvikkeet muuntavat AU4.2-rasian sopivaksi eri asennuskohteisiin ja käyttötarpeisiin.

Yhteensopivat lisätarvikkeet AU4.2-rasialle.

 

AU4.2 rasiaan on saatavilla monia lisätarvikkeita

Tilaustiedot

 

Tyyppi

Snro.

Tuotekoodi

Kuvaus

AU4.2-kojerasia  AU4.2 11 523 42
2TKA00005780
Uppoasennus irtonysäkojerasia
 as4.2-lisätarvike AU4.2-kojerasialle AS4.2 11 523 04 2TKA00005777
Yhdistetty rasiatuki/vedonpoistonysä/rasialiitoskappale

Dokumentit

Katso myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language