Putkitustarvikkeet

Putkitustarvikkeet

Putkitustarvikkeet yhdessä rasioiden ja niiden tarvikkeiden kanssa muodostavat kattavan järjestelmän helpottamaan asentajan työtä. Esitaivutetut putkikaaret helpottavat asennustyötä erityisesti paikallavalutyömailla ja elementtitehtailla.

Tarvitsetko lisätietoa?

Läpivientiholkki


Läpivientiholkkia käytetään paikallavalussa siirryttäessä esimerkiksi yläpohjasta väliseiniin. Holkki kiinnitetään naulaamalla muottiin. Kun muotti avataan, naulat irtoavat muotin mukana. Holkin mukana tuleva valusuoja estää valua pääsemästä putkeen. Holkkeja on 16–50 mm putkille. Holkkeja käytettäessä putken lähtökulma on joko 45° tai 90°. Esitaivutetut putkikaaret helpottavat ja nopeuttavat asennustyötä merkittävästi.

Lapivientiholkki_560px


Pääteholkit


Pääteholkkia käytetään putken suojaamiseen. Valun aikana suojatulppa estää valua pääsemästä putkeen. Valun jälkeen pääteholkki katkaistaan sopivan mittaiseksi. Osassa holkeista on valmiina katkaisukohtia. Jatkettaessa 90° kulmalla esitaivutetut putkikaaret nopeuttavat ja helpottavat asennustyötä. Putkitusta jatketaan samankokoisella putkella.Läpivientilaipalla kiinnitetään jatko AJ20 muottiin. Laippa kiinnitetään muottiin nauloilla. Muottia avattaessa naulat lähtevät muotin mukana.

Paateholkit_560px

Tuoteuutuudet

Katso myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language