La plate-forme MNS d’ABB a continué à évoluer depuis plus de 45 ans. Depuis sa création, sa conception suit les principes fondamentaux de sécurité, de fiabilité et d’adaptabilité. Les normes CEI servent de référence en termes de performances à atteindre par les tableaux MNS. En outre, les essais de vérification réalisés vont au-delà des prescriptions nécessaires. Grâce à ces différents facteurs ainsi qu’à sa modularité et à son évolutivité, le système MNS est la solution idéale pour les applications à basse tension.
Fonctionnalités et applications
Le MNS d’ABB est un ensemble de tableaux basse tension vérifié conformément à la norme CEI IEC 61439 -2 et certifié selon la norme CEI TR 61641 Éd. 3 pour les essais dans des conditions d’arcs électriques.
Conception sûre, flexible et compacte: recours à la modularité, tant dans la conception électrique que mécanique et utilisation de composants standardisés.
Variantes de la gamme des tableaux pour s’adapter aux nombreuses conditions de fonctionnement et d’environnement :
- MNS - conception universelle qui permet des ensembles d’accès à l’avant ou à l’arrière et qui prend en charge des modules fixes, enfichables ou amovibles.
- MNS Compact propose des modules enfichables de très haute densité qui permettent de réduire au maximum l’encombrement de la distribution d’énergie Forme de cloisonnement 4.
- MNS Fixed avec des largeurs de section réduites et des compartiments de câble associés offre des solutions économiques pour les applications de procédés et d’infrastructures.
- MNS Digital permet de mesurer et de surveiller les paramètres d’état pour une disponibilité maximale grâce à la surveillance de l’état de l’équipement par ABB Ability™, une autre option d’analyse des données et d’aide à la maintenance prédictive.
- La conception exceptionnelle de la protection passive contre les arcs électriques et le programme de vérification complet garantissent une sécurité efficace des utilisateurs ainsi qu’un fonctionnement fiable des équipements.
- La technologie débrochable est reconnue comme étant la solution adéquate pour les applications industrielles dans lesquelles les contraintes de continuité de fonctionnement sont vitales. Le remplacement des modules est possible le tableau restant sous tension, assurant une souplesse
optimisée.
- Conformité absolue aux exigences en matière de résistance aux séismes, aux vibrations et aux chocs en ce qui concerne la structure mécanique et les composants électriques.
- L’absence d’entretien des barres et de la structure du châssis prolonge efficacement la durée de vie et réduit les coûts associés.
- La conception modulaire des sections permet une utilisation maximale de la structure d’assemblage, une répartition simple de l’espace libre et une facilité d’extension au besoin. Il est donc possible d’appliquer les solutions actuelles aux installations d’origine conçues il y a 45 ans.
- Des plates-formes flexibles en termes d’accès avant/arrière, de solutions dos à dos et duplex.
- Les solutions Veuillez trouver une autre traduction ou mettez "Digital" permettent l’analyse des données afin de garantir une utilisation efficace des ressources.