Tableaux et systèmes basse tension

niederspannungs-schaltanlagen


Une plateforme adaptée à chaque application


ABB propose un vaste portefeuille des tableaux basse tension. Ce portefeuille couvre tous les domaines d’application imaginables. Qu’il s’agisse d’une plateforme offshore, d’un hôpital ou d’un poste transformateur, vous trouverez la solution adaptée à tous les segments, exigences et défis.

Les trois plateformes ABB pour les tableaux basse tension sont la plateforme MNS®, la plateforme pro-E-Power et la plateforme ABB-Neogear™.

Tous les tableaux basse tension pour la distribution électrique répondent comme base aux normes SN EN 61439-1 et SN EN 61439-2, d’autres normes pouvant être appliquées pour la résistance aux arcs électriques, la résistance aux tremblements de terre, les solutions de commande de moteur (MCC) et d’autres exigences particulières.



Tableau basse tension pour le client final



Tableau basse tension pour le fabricant des tableaux basse tension



FAQ sur les tableau basse tension pour la distribution électrique


Quelles sont les normes appliquées?

Toutes les installations répondent comme base aux normes SN EN 61439-1 et SN EN 61439-2, d’autres normes pouvant être appliquées pour la résistance aux arcs électriques, la résistance aux tremblements de terre et d’autres exigences particulières.

Quelles sont les différences et les points communs entre les différentes plateformes?

Différentes plateformes rendent le choix plus complexe, mais permettent une adaptation parfaite à votre application. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller à ce sujet.


Qui installe les tableaux basse tension?

MNS® et ABB Neogear™ sont fabriqués et livrés par ABB, tandis que System pro E Power est assemblé et livré par nos partenaires.

Avec quelle plateforme peut-on réaliser des solutions de commande de moteur (MCC)?

Avec MNS®- et la plateforme ABB-Neogear™ vous pouvez réaliser des solutions de commande de moteur (MCC).


Votre interlocuteur dans le domaine de la distribution électrique

Avez-vous une question sur un produit? Souhaitez-vous demander un devis? Dans ce cas, vous pouvez nous contacter par téléphone, par formulaire sur internet ou par e-mail.


CONTACTEZ-NOUS



Select region / language