Le pouvoir de la collaboration
L'investissement dans la décarbonisation des bâtiments soutient la lutte contre le changement climatique
Des signes positifs dans le secteur de l'investissement montrent que la décarbonisation des bâtiments et l'efficacité énergétique s'imposent dans les stratégies d'investissement.
Cela est essentiel pour soutenir et réaliser les efforts mondiaux en matière de changement climatique pour un avenir durable*.
Les investissements dans les bâtiments à haute efficacité énergétique ont augmenté pour la première fois en trois ans en 2019, l'efficacité énergétique des bâtiments sur les marchés mondiaux passant à 152 milliards de dollars US, soit 3 % de plus que l'année précédente.
Toutefois, cela ne représente qu'une petite partie des 5 800 milliards USD dépensés au total dans le secteur du bâtiment et de la construction à l'échelle mondiale.
* https://www.unep.org