Les Solutions de gestion de l’énergie et d’automatisation ABB

Les propres solutions de gestion de l'énergie et d'automatisation des bâtiments d'ABB sont intégrées sur l'ensemble du site de 7 300 mètres carrés.

Le système numérique intelligent de gestion de l'énergie, qui fait partie du portefeuille de solutions numériques ABB Ability™, permet aux utilisateurs de surveiller et de contrôler les charges et la distribution d'énergie depuis un emplacement central.

Ce système d'apprentissage largement autonome calcule le flux énergétique optimal sur la base de données prédictives, tout en compensant les écarts en temps réel.

Une centrale de cogénération a également été créée sur le site, dont l'efficacité énergétique est deux fois supérieure à celle d'une centrale à charbon traditionnelle.

Des panneaux solaires, un stockage de batteries et des points de chargement de véhicules électriques sont également intégrés.

gestion_energie_automatisation_batiments
Select region / language