ATS compact

Compact sans compromis

Le Compact ATS d'ABB est un appareil tout-en-un qui offre toute la sécurité et les performances que vous attendez d'un inverseur de source automatique… et plus encore. 100 % de facilité et d'efficacité dans un ensemble 40 % plus compact.

La gamme Compact ATS comprend des inverseurs de sources automatiques de 40 à 125 Ampères (IEC) et sera déclinée en deux versions :

  • OTM_C20D - Pour application Réseau/Réseau, avec version fixe avec temps de retard et seuils de tension prédéfi-nis.
  • OTM_C21D - Pour les applications réseau/réseau et réseau/groupe électrogène, avec retards de transfert et de rétrocommutation configurables et seuils de sur et sous-tension réglables. Nouveau : la communication Modbus RTU est désormais disponible.
  • La communication Modbus RTU est désormais disponible pour les versions réglables Compact ATS. Avec Compact ATS, vous êtes prêt pour la connectivité maintenant et à l'avenir.

Les entrée sortie  I/O intégrés vous permettent de contrôler facilement votre système. Le signal de test à distance vous permet de pré-tester et de maintenir votre ATS à tout moment.

Sécurité et protection
Les parties conductrices de courant de l'appareil sont toutes isolées, assurant une protection contre tout contact direct. Dans une situation d'urgence nécessitant un fonctionnement manuel, l'embrayage automatique et l'utilisation à distance sont désactivés en insérant simplement la poignée.


Gain deplace

L'appareil a été conçu pour être extrêmement compact et entièrement fermé. Par rapport à une solution conventionnelle, le Compact ATS occupe environ 40 % d'espace en moins dans l'armoire. La conception tout-en-un signifie qu'aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire, pas même une source d'alimentation externe supplémentaire.


Gamme optimisée

Les fonctionnalités disponibles ont été soigneusement sélectionnées pour répondre aux exigences du marché sans ajouter de fonctionnalités de niche. Il est simple, fiable et fonctionnel. Vous pouvez maintenant obtenir la qualité ABB abordable et élevée que vous connaissez et à laquelle vous faites confiance.

CompactATS_21d_ModbusRTU
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • svenska
  • Türkçe
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Navigateur de produits et de documents

Produits connexes

Select region / language