Systèmes de cartérisation (obsolète)

Quick-Guard est un système de clôture très flexible composé d'un minimum de composants différents, tels que des profilés en aluminium, des pièces d'assemblage brevetées, des filets de verrouillage, des panneaux grillagés, pleins ou insonorisants.

Grâce à notre système de verrouillage à vis breveté, nous pouvons fournir tous les supports pré-montés avec vis et écrous de fixation. Aucun trou ne doit être percé dans les profilés et toutes les coupes sont droites. Le montage et la modification sont donc très faciles.

Quick-Guard peut être fourni pour être conçu par vous sur site (Quick-Guard Express) ou conçu et découpé selon le dessin (norme Quick-Guard).

quick-guard_fencing_system_1950x975_2-1
Select Language
  • English
  • Deutsch (Schweiz)
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • Nederlands
  • português
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • français (Belgique)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Notre offre

Documents
SafeCAD
Loading documents

SafeCAD

SafeCAD est un programme plug-in pour AutoCAD qui vous permet de personnaliser rapidement et facilement des solutions de sécurité avec notre système de clôture Quick-Guard.

Un simple croquis du système de protection est utilisé comme entrée du programme. Les positions des portes et des trappes, le choix du grillage, du polycarbonate, de la tôle d'aluminium/acier ou des panneaux antibruit sont saisis. Le programme génère automatiquement des dessins 3D ainsi que des listes de composants et de découpe. Ces dessins servent également de base pour l'assemblage/l'installation.

Veuillez noter que vous avez besoin d'AutoCAD pour pouvoir exécuter SafeCAD. Vous avez également besoin d'une clé de licence pour SafeCAD® (gratuite) pour déverrouiller et activer le programme. La clé de licence peut être obtenue séparément en contactant votre représentant commercial local.

SafeCAD 6 - for Windows 7 and AutoCAD 2015 (64-bit)
SafeCAD 6 - for Windows 7 and AutoCAD 2015 (32-bit)
SafeCAD 6 - for Windows 7 and AutoCAD 2013-2014 (64-bit)
SafeCAD 6 - for Windows 7 and AutoCAD 2013-2014 (32-bit)
SafeCAD 2012 - for Windows 7 and AutoCAD 2012 (64-bit)
SafeCAD 2012 - for Windows 7 and AutoCAD 2012 (32-bit)

 

SafeCAD
Select region / language