ABB MNS® – Tableaux basse tension et Centres de Contrôle - Commande moteurs

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • 日本語
  • polski
  • português
  • português (Portugal)
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
185a876a1c4450c3e57b8aad584dd104

Power with purpose – une énergie qui a du sens

Les tableaux basse tension MNS d’ABB sont conçus pour la distribution d’énergie et la commande moteur. Grâce à leur conception modulaire et évolutive, ils permettent de proposer des solutions intégrées, adaptées aux environnements industriels complexes d’aujourd’hui. Ils sont parfaitement adaptés aux applications exigeantes telles que les centres de données, les industries chimique, pétrolière et gazière, la production d’énergie, les industries de process ainsi que les infrastructures. En tant que leader mondial des solutions de tableaux basse tension, ABB stimule l’innovation, la durabilité et la fiabilité – pour un monde plus intelligent, plus connecté et plus inclusif. Power with purpose – ABB, votre partenaire de confiance.





—
Avantages de travailler avec MNS

Orienté
performance

Les tableaux MNS d’ABB établissent la référence en matière de sécurité, de fiabilité et d’adaptabilité. Ils assurent une alimentation continue et garantissent la disponibilité des installations, même dans les environnements les plus exigeants. Les essais de vérification et les technologies de protection contre les arcs électriques d’ABB offrent une sécurité optimale pour les personnes et les installations. Leur conception modulaire facilite l’adaptation et l'évolutivité selon les besoins spécifiques du site.


  • Fiabilité :  Performances constantes et sûres
  • Sécurité : Protection pour tous les opérateurs
  • Détection d’anomalies :  Identification précoce des irrégularités
  • Maintenance prédictive :  Entretien facilité pour réduire les arrêts et les coûts
  • Adaptabilité : Flexibilité, évolutivité et modularité pour s’adapter aux besoins clients
  • Résistance aux environnements extrêmes  Performance optimale même dans des conditions difficiles

Durabilité
intégrée

Les tableaux MNS d’ABB s’intègrent à ABB Ability™ pour une gestion énergétique en temps réel et une surveillance continue de l’état des équipements. Cela permet d’optimiser le fonctionnement, de suivre les indicateurs de durabilité et de réduire les coûts d’énergie et de maintenance. Les déclarations environnementales de produit (EPD) vérifiées par des tiers, ainsi que les processus de fabrication durables d’ABB, assurent une transparence totale.


  • Optimisation des opérations : Décisions en temps réel basées sur les données
  • Efficacité énergétique :  Exploitation intelligente des données de consommation
  • Conformité : EPD (Environmental Product Declaration) certifiée par une tierce partie
  • Réduction de l'empreinte carbone : Production dans des sites ABB engagés pour l’énergie verte, le zéro déchet et l’économie circulaire

Sérénité
garantie

Faites confiance à la plus grande base installée au monde de tableaux de distribution basse tension et de centres de controle - commande moteurs (MCC), conçus par un réseau mondial d’experts. Nos équipes s’engagent à offrir une expérience client supérieure grâce à une qualité de production exceptionnelle dans des installations de pointe.



  • Fabrication ABB : Des procédures opérationnelles standardisées rigoureuses pour une qualité homogène sur tous les sites
  • Expérience client optimale : Équipes d’ingénierie solides pour les projets les plus complexes
  • Personnalisation régionale : Produits adaptés aux spécificités locales
  • Support global complet : De l’offre jusqu’à l’installation – et au-delà
  • Sécurité renforcée : Grâce à la surveillance des températures et des conditions environnementales




7e518587972ec1d2850a350c0be7a06d

Caractéristiques principales

  • Testé au-delà des normes et certifié par les organismes les plus reconnus
  • Entièrement certifié selon les normes IEC 61439-1/-2 jusqu’à 690 V, 7300 A et 100 kA
  • Résistance à l’arc certifiée selon IEC TR 61641 Ed.3:2014, critères 1 à 7, jusqu’à 690 V, 100 kA, 0,3 s
  • Cloisonnement jusqu’à la forme 4b type 7
  • Applications marines, environnements sévères, résistance aux séismes, vibrations et chocs
  • Indice de protection jusqu’à IP54
  • Surveillance de l’état sur site avec ABB Ability™ CMES
  • Connectivité avec ABB Ability™ Energy Manager
  • Déclaration environnementale de type III (EPD), vérifiée par un tiers selon la norme ISO 14025


—
Guide

Tableaux basse tension ABB MNS : efficaces, sûrs et durables

ABB est le leader mondial sur le marché des tableaux électriques. Ce guide vous présente les avantages de la digitalisation et les solutions MNS, pour vous montrer pourquoi les équipes ABB sont le partenaire idéal pour vos projets de tableaux électriques.


 

2231


—
Historique d’ABB MNS

L’histoire d’ABB dans le domaine des tableaux électriques remonte à plus d’un siècle, lorsque ASEA a commencé à fabriquer cette technologie dans les années 1890 en Suède. Depuis l’introduction de MNS et l’émergence des solutions intelligentes dans les années 1990, ABB est devenu le leader mondial des tableaux basse tension – avec plus de 1,7 million de sections MNS fabriquées dans les usines ABB et livrées à travers le monde.

mnstimelinefr



—
Solutions applicatives pour les secteurs industriels




—
À la une







—
Notre offre
Tableaux basse tension IEC et centres de contrôle-commande moteurs (MCC)

—
MNS Digital

Les tableaux basse tension numériques ABB MNS® vous donnent accès aux données en temps réel de l’ensemble de vos systèmes de distribution, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités en matière d’appareils intelligents, d’IoT et de technologies basées sur le cloud.







—
Section de téléchargement

Loading documents
Select region / language