Distribution d’énergie vers les charges critiques
Le système ABB MNS PDU/RPP est la solution pour la distribution d’énergie vers les charges critiques. Parmi les différentes configurations possibles, il inclut le SMISSLINE TP en tant que châssis de distribution, offrant une protection IPXXP pour les disjoncteurs divisionnaires (MCB) et permettant un remplacement « à chaud » des circuits secondaires.
Le module de gestion des circuits secondaires (BCM) mesure les courants et tensions RMS des circuits secondaires. Sur la base de ces mesures, il calcule des paramètres de qualité de l’énergie tels que la puissance, l’énergie, la charge, le facteur de puissance, la demande maximale (MD), le taux de distorsion harmonique totale (THD), etc.
Le module BCM génère des avertissements/alertes pour différents paramètres de qualité de l’énergie selon les seuils configurés par l’utilisateur. Un seul module BCM peut surveiller 4x42 (168) circuits divisionnaires monophasés. Des modules supplémentaires sont disponibles pour surveiller les arrivées principales et les sous-arrivées également.
Principaux avantages
- Sécurité inégalée pour la protection du personnel et des installations
- Circuits secondaires échangeables à chaud
- Solution flexible et évolutive – s’adapte à la croissance
- Utilisation optimale de l’énergie
- Exploitation et maintenance simples et économiques
- Sécurité dans un encombrement réduit
- Option d’intégration à une ligne MNS
Caractéristiques principales
- Disponible avec des intensités nominales de 250 A ou 400 A pour répondre aux besoins des installations à haute densité
- Jusqu’à 168 circuits divisionnaires monophasés peuvent être surveillés par un seul système
- Options de communication via des protocoles série ou Ethernet, par exemple Modbus
- Configuration simple via un logiciel convivial
- Visualisation via différents moyens de supervision, localement ou à distance