Le MNS est l'ensemble d'appareillage basse tension d'ABB pour la distribution de l'énergie et la commande des moteurs. La conception du SNM est vérifiée conformément aux dernières normes de la IEC, IEC 61439 -1/-2 et IEC TR 61641. L'appareillage MNS est de conception évolutive, permettant à ABB de fournir des solutions intégrées adaptées aux environnements commerciaux exigeants d'aujourd'hui. Il représente une technologie de pointe alliant des structures de châssis sans maintenance et des jeux de barres, une construction entièrement modulaire, ainsi que la capacité d'intégrer des départs, des démarreurs de moteur, des variateurs de vitesse, une compensation du facteur de puissance, etc., de manière sécurisée, compacte et optimisée pour les projets.