La modularité pour répondre aux exigences les plus strictes
Le tableau basse tension de disjoncteur de puissance en armoire métallique MNS® suivant les normes ANSI/NEMA/UL offre une excellente flexibilité grâce à la modularité de ses composants électriques et mécaniques. Cette modularité permet de personnaliser la conception structurelle, la disposition intérieure et le degré de protection.
Le tableau MNS-SG peut être équipé, si nécessaire, de composants normalisés pour s'adapter parfaitement à chaque application. MNS-SG a été conçu, fabriqué et testé en respectant toutes les exigences applicables pour les normes UL1558, ANSI C37.20.1 et ANSI C37.20.7.
MNS-SG soutient la vision d'ABB qui consiste à fournir des équipements offrant des performances internationales sous les contraintes mécaniques, électriques et thermiques intenses des environnements rigoureux de production.
Principaux avantages
- Protection et sécurité du personnel
- Fiable, flexible et adaptable
- Protection améliorée du système avec les disjoncteurs E-Max.
Principales fonctionnalités
- Jusqu'à 480 V à 100 kA et 85 kA à 600 V,
- Jusqu'à 5 000 A pour le bus principal et vertical,
- Accessibilité normes ANSI de type 2B pour protéger l'opérateur avec la porte du compartiment d'instrumentation basse tension ouverte,
- Disjoncteurs Emax 100 % conformes aux normes UL 1066,
- Espacement optionnel pour le degagement des gazs.